Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Результаты: 7
Печать
Подготовка сжатого воздуха > Classic
  • Размер MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Присоединение M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 0.5 … 7 бар, 0.5 … 12 бар
  • Макс. гистерезис давления 0.2 … 0.5 бар
  • Расход 120 … 12500 л/мин
  • Манометр
    • С манометром
    • Без манометра.
 
Подготовка сжатого воздуха > Classic
  • Размер MINI, MIDI
  • Блочный монтаж
  • Давление 0.5 … 7 бар, 0.5 … 12 бар
  • Макс. гистерезис давления 0.2 бар
  • Расход 1600 … 3800 л/мин
  • Манометр
    • Без манометра.
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Распределители для специфических применений
  • Быстродействующий распределитель для большего расхода
  • Присоединение M7; QS4
  • Расход 100 л/мин
  • Напряжение 24 V DC
  • Полустыковой монтаж
  • Стыковой монтаж
  • С электромагнитным управлением, прямого действия
  • Монтажные плиты
  • Коллекторы.
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Распределители для специфических применений
  • Ресурс > 2 миллиардов переключений
  • Частота переключения до 1000 Гц
  • Очень хорошая воспроизводимость
  • Использование: быстрая сортировка сдувом
  • 2/2 клапаны
  • Расход 50 … 100 л/мин
  • Блочный монтаж
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Универсальные распределители
Линейка основной продукции
  • Из серии VG
  • Присоединение M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, 10 мм
  • Расход 90 ... 1380 л/мин
  • Диапазон давления -0.9 ... 10 бар
  • Диапазон температуры −5 ... +60°C
  • Напряжение 5, 12, 24 V DC
  • Индивидуальные распределители, полустыковые распределители, стыковые распределители
  • С электромагнитным управлением, пилотный
  • Пневматический или пружинный возврат
 
Вакуумная техника > Генераторы вакуума
  • Превентивное обслуживание
  • Генерация вакуума и мониторинг в едином компактном корпусе с дисплеем
  • Диаметр сопла 0,45 … 2,0 мм
  • Присоединение
    • Цанговые штуцеры QS6, QS8
  • Клапан с электроуправлением ВКЛ./ВЫКЛ. Вакуума
  • Клапан с электроуправлением для импульса сброса
  • Встроенное реле вакуума.
 
Вакуумная техника > Генераторы вакуума
Линейка основной продукции
  • Компактное вакуумное сопло для децентрализованной генерации вакуума без обслуживания
  • Номинальный размер 0.45 .. 3 мм
  • Присоединение
    • Цанговые соединения QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Резьба M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Вставная втулка 4.6 мм
  • Стандарт:
    • Вакуумное подключение 90° к подводу сжатого воздуха.
  • Встраиваемый
    • Вакуумное подключение на одной линии подводом сжатого воздуха
  • С импульсом сброса, пневматический.