Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Connection technology for liquid media
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

���������� ������������������ MS ���������� ���� ������������������������ ���������������� ������������������ ������������ ��������������������

Результаты: 16
Печать
Подготовка сжатого воздуха > Фильтры-регуляторы > Серия MS > MS-LFR
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
  • Расход 850 … 1900 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Compressed air regulator > Серия MS > Регуляторы давления MS-LR
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
  • Расход 1000 … 2100 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Отсечные клапаны и клапаны плавного пуска > Серия MS > Клапаны подачи/сброса давления с электроуправлением MS-EE
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
  • Расход 1000 … 2000 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Отсечные клапаны и клапаны плавного пуска > Серия MS > Клапаны подачи/сброса давления с ручным управлением MS-EM
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
  • Расход 1200 … 2200 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Отсечные клапаны и клапаны плавного пуска > Серия MS > Клапаны плавного пуска с пневмоуправлением MS-DL
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8
  • Расход 1000 … 2000 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Фильтры-регуляторы > Серия MS > MS-LFR
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход 2200 … 7200 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Compressed air regulator > Серия MS > Регуляторы давления MS-LR
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход 2200 … 7500 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Отсечные клапаны и клапаны плавного пуска > Серия MS > Клапаны подачи/сброса давления с электроуправлением MS-EE
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход 2600 … 7000 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Отсечные клапаны и клапаны плавного пуска > Серия MS > Клапаны подачи/сброса давления с ручным управлением MS-EM
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход 3000 … 8700 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Отсечные клапаны и клапаны плавного пуска > Серия MS > Клапан плавного пуска и быстрого сброса MS-SV
  • До Уровня производительности е
  • Размер 6
  • Присоединение G1/2, также доступны с NPT резьбой
  • Давление 3,5 … 10 бар
  • Расход 4300 л/мин
  • Напряжение 24 В пост. тока
  • Управление
  • с электроуправлением
  • Манометр со шкалой в бар, psi, Мпа
  • 3/2 распределитель нормально закрытый
  • Глушитель
  • Направление потока
    • слева направо
    • справа налево.
 
Подготовка сжатого воздуха > Отсечные клапаны и клапаны плавного пуска > Серия MS > Клапаны плавного пуска с пневмоуправлением MS-DL
Линейка основной продукции
  • Присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Расход 2800 … 6450 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Фильтры-регуляторы > Серия MS > MS-LFR
  • Присоединение: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Расход: 3600 ... 21500 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Compressed air regulator > Серия MS > Регуляторы давления MS-LR
  • Присоединение: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Расход: 5000 ... 26500 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Отсечные клапаны и клапаны плавного пуска > Серия MS > Клапаны подачи/сброса давления с ручным управлением MS-EM
  • Присоединение: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Расход: 8000 ... 18000 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Отсечные клапаны и клапаны плавного пуска > Серия MS > Клапаны подачи/сброса давления с электроуправлением MS-EE
  • Присоединение: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Расход: 8000 ... 18000 л/мин
 
Подготовка сжатого воздуха > Отсечные клапаны и клапаны плавного пуска > Серия MS > Клапан плавного пуска и быстрого сброса MS-SV
  • Size 9
  • Connection G¾, G1, also available with NPT thread
  • Pressure 3.5 ... 16 bar
  • Flow rate: 16,000 l/min,
  • Voltage 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Actuation
  • Solenoid actuated
  • Pressure gauge with bar, psi, MPa
  • 3/2-way valve, normally closed
  • Silencer