Результаты: 4
Печать
Система пневматических фитингов > Фитинги > Цанговые штуцеры
  • Высокая стойкость к химикатам и гидролизу
  • Стойкость к температуре
  • Одобрение FDA
  • Недорогая альтернатива штуцерам из нержавеющей стали
  • Присоединение: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Для шлангов с наружным диаметром: 4, 6, 8, 10 и 12 мм
  • Push-in sleeve: 4, 6, 8, 10, 12 mm
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
Линейка основной продукции
  • Высокая стойкость к микробам и гидролизу
  • Подходит для использования в пищевой промышленности
  • Наружный диаметр: 11.6 … 17.6 mm
  • Внутренний диаметр: 9 … 13 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 … 10 bar
  • Окружающая температура: -35 … 60° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Стойкость к погодным условиям
  • Стойкость к химикатам
  • Стойкость к гидролизу
  • Подходит для использования в пищевой промышленности
  • Наружный диаметр: 4 ... 16 mm
  • Внутренний диаметр: 2.9 ... 12 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 14 bar
  • Окружающая температура: -30 ... 80° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум
    • Вода
 
Система пневматических фитингов > Шланги > Шланги со стандартным наруж. диаметром
  • Высокая стойкость к химикатам и гидролизу
  • Стойкость к температуре
  • Одобрение FDA
  • Наружный диаметр: 4 ... 12 mm
  • Внутренний диаметр: 2.9 ... 8.4 mm
  • Рабочее давление в зависимости от температуры: -0.95 ... 16 bar
  • Окружающая температура: -20 ... 150° C
  • Рабочая среда:
    • Сжатый воздух
    • Вакуум