Продукты для автоматизации процессов управления потоками

Результаты: 29
Печать
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
Линейка основной продукции
  • Пропорциональные технологии
  • Встроенная удобная диагностика благодаря последовательному подключению
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • макс. 64 позиций распределителей/ макс. 128 электромагнитных катушек
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Встроенная удобная система диагностики
    • Концепция превентивного обслуживания.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Расход 360 to 700 л/мин
  • Ширина 10, 20 мм
  • Гибкость: гибкий подвод питания, различные зоны давления, дополнительное электрическое питание в любой позиции
  • пилотное управление - до 64 позиций распределителей или 128 катушек
  • Открыт для PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC Link
  • Диапазон давления -0.9 to 10 бар
  • Класс защиты IP65
  • Электрические Вх./Вых., CPI, AS интерфейсы и подключение fieldbus с помощью модульного электрического терминала CPX.
 
Пневмоострова > Стандартные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Расход 400 … 3200 л/мин
  • Ширина 18, 26, 42, 52 мм
  • 2 … 32 распределителя
  • Многополюсное подключение
  • Подключение Fieldbus,
  • Подключение к AS-интерфейсу
  • Поканальная диагностика
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • С оптимизированным расходом
  • Расход 700 … 1400 л/мин
  • Ширина 18, 26 мм
  • 2 … 32 распределителя
  • Многополюсное подключение
  • Подключение fieldbus
  • Ориентированная на канал диагностика
  • Класс защиты IP65, NEMA 4
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
  • Ширина: 10, 14 и 18 мм
  • Расход: 400, 800 и 1600 л/мин.
  • Разнообразные функции распределителей и
  • дополнительные функции
  • Подключение к электрическому терминалу CPX через CP interface.
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Распределители для специфических применений
  • Переключение внутреннего/внешнего питания пилотов с помощью встроенного клапана
  • Функции распределителей 3/2, 5/2 с одно- и двусторонним управлением
  • Присоединение G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 и Namur
  • Напряжение 24, 110, 230 V DC, UC
  • Взрывозащита ЕХ me и EX ia, АТЕХ
  • Прочный и стойкий к коррозии благодаря прочному эмалевому покрытию
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Распределители для специфических применений
  • Присоединение: G¼, G¼, NPT¼ и Namur
  • Напряжение: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Взрывозащита: EX me и EX d, ATEX
  • Прочные и стойкие к коррозии благодаря специальному покрытию
  • SIL сертификат для ESD применений.
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Стандартные распределители
  • Присоединение G1/4
  • Расход 900 ...1 000 л/мин
  • Напряжение 12, 24, 42, 48 В DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 В AC
  • Namur расположение отверстий по VDI/VDE 3845
  • Электрическое пилотное управлением
  • Пружинный возврат
  • Функцию можно изменить с 5/2 на 3/2
  • Взрывозащита
 
Датчики > Блоки датчиков
  • Интерфейс привода по Namur VDI/VDE 3845
  • Быстрая и легкая установка и подключение
  • Встроенное управление распределителем
  • DAPZ-SB-I-... С AS-интерфейсом.
 
Датчики > Блоки датчиков
  • Аналоговый датчик
  • Для контроля положения неполноповоротных приводов
  • Выходной сигнал: 4 … 20 мА
 
Двигатели и контроллеры > Контроллер > Позиционер для процесс-техники
Линейка основной продукции
  • Позиционер для неполноповоротных приводов двустороннего действия для управления затворами или шаровыми кранами в процесс-технике.
 
Пневматические приводы > Сервоприводы для процесс техники > Линейные приводы для процесс техники
  • Diameter 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 600 mm
  • Force 2800 ... 48000 N
  • Position sensing
  • Integrated air duct
  • Piston rod with male thread
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves to VDI/VDE 3845
  • Connection for process valves to DIN 3358.
 
Пневматические приводы > Сервоприводы для процесс техники > Линейные приводы для процесс техники
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
Пневматические приводы > Сервоприводы для процесс техники > Неполноповоротные приводы для процесс-техники
  • Размеры 8 ... 8000
  • Момент 7 ... 8000 Нм
  • Угол поворота 0 … 90°
  • Стыковая поверхность по ISO 5211
  • Стыковая поверхность Namur для распределителей/
  • блоков датчиков по VDI/VDE 3845
 
Распределители > Арматурные клапаны
  • Присоединение 1/4", 1/2", фланцевое
  • Резьба G или NPT
  • Диапазон давления 0 … 6 бар
  • Пневмоуправление
  • Пережимной клапан 2/2
  • Корпус алюминий + нержавеющая сталь (Clean Design)
  • Мембрана EPDM, NBR, силикон
  • Для управления жидкими и порошкообразными средами, а также смесями материалов
 
Распределители > Арматурные клапаны
Линейка основной продукции
  • Присоединение 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G или NPT резьба
  • Диапазон давления 0 … 40 бар
  • Функция клапана 2/2 Н.З.
  • Возможно использование для среды с легким загрязнением
  • Возможно использование для работы с паром
  • Прямая подача пилотного воздуха.
 
Распределители > Процесстехнические клапаны с электроуправлением
  • Подключение G1/4 ... G1 1/2
  • Пропускная способность 2000 ... 30500 л/мин
  • Напряжение 24 В пост. тока, 110 ... 230 В пер. тока
  • Монтаж проводки
  • Пневматическая возвратная пружина с электромагнитным управлением, непрямого действия
  • Подключение посредством штекера/розетки
  • Для управления в газообразной среде.
 
Распределители > Процесстехнические клапаны с электроуправлением
Линейка основной продукции
  • Подключение G1/4 ... G2, поставляется также с резьбой NPT
  • Пропускная способность 1400 ... 31000 л/мин
  • Монтаж проводки
  • Пневматическая возвратная пружина с электромагнитным управлением, непрямого действия
  • Для управления в газообразной и жидкой среде.
 
Распределители > Процесстехнические клапаны с электроуправлением
  • Присоединение 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G или NPT резьба
  • Диапазон давления 0.5 … 40 бар
  • Электроуправление
  • Напряжение 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2 отсечной клапан (Н.З.)
  • Материал уплотнения NBR, фторэластомер
  • Для газообразных и жидких сред в открытых системах
 
Распределители > Процесстехнические клапаны с электроуправлением
Линейка основной продукции
  • Присоединение 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-резьба
  • Рабочее давление 0 ... 10 бар
  • Номинальное давление 40 бар
  • С электроуправлением
  • Напряжение 24 В DC, 110 В AC, 230 В AC
  • Мембранный 2/2 клапан (НЗ), усиленный пилот
  • Материал уплотнений NBR, EPDM, FKM
  • Предназначен для применения, например, в системах охлаждения или наполнения.