Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Электромеханические приводы
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Prozessventile und Prozessventilautomation

Результаты: 7
Печать
Техника непрерывных процессов > Actuators > Неполноповоротные приводы
  • Размеры 8 ... 8000
  • Момент 7 ... 8000 Нм
  • Угол поворота 0 … 90°
  • Стыковая поверхность по ISO 5211
  • Стыковая поверхность Namur для распределителей/
  • блоков датчиков по VDI/VDE 3845
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Стандартные распределители
Линейка основной продукции
  • Все катушки могут использоваться на анкерной трубке
  • Присоединение: G¼, NPT¼
  • Расход: 900 ... 1000 л/мин
  • напряжение: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Стыковая поверхность NAMUR по VDE/VDI 3845
  • С электроуправлением, пилотный
  • Механический возврат
  • Различные Ex катушки, IEC Ex, FM EX
 
Техника непрерывных процессов > Пилотные клапаны
  • Присоединение: G¼, G¼, NPT¼ и Namur
  • Напряжение: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Взрывозащита: EX me и EX d, ATEX
  • Прочные и стойкие к коррозии благодаря специальному покрытию
  • SIL сертификат для ESD применений.
 
Техника непрерывных процессов > Пилотные клапаны
  • Переключение внутреннего/внешнего питания пилотов с помощью встроенного клапана
  • Функции распределителей 3/2, 5/2 с одно- и двусторонним управлением
  • Присоединение G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 и Namur
  • Напряжение 24, 110, 230 V DC, UC
  • Взрывозащита ЕХ me и EX ia, АТЕХ
  • Прочный и стойкий к коррозии благодаря прочному эмалевому покрытию
 
Техника непрерывных процессов
Линейка основной продукции
  • Блоки аналоговых и дискретных датчиков с оптическим дисплеем для неполноповоротных приводов в стандартной и потенциально взрывоопасной атмосфере.
 
Техника непрерывных процессов > Позиционеры
Линейка основной продукции
  • Позиционер для неполноповоротных приводов двустороннего действия для управления затворами или шаровыми кранами в процесс-технике.
 
Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова MPA-S
Линейка основной продукции
  • Пропорциональные технологии
  • Встроенная удобная диагностика благодаря последовательному подключению
  • Управление с помощью fieldbus или блока управления
  • макс. 64 позиций распределителей/ макс. 128 электромагнитных катушек
    • Дискретные входы/выходы
    • Аналоговые входы/выходы
    • Параметризация входов и выходов
    • Встроенная удобная система диагностики
    • Концепция превентивного обслуживания.