Результаты: 18
Печать
Техника непрерывных процессов > Пилотные клапаны
Линейка основной продукции
  • Все катушки могут использоваться на анкерной трубке
  • Присоединение: G¼, NPT¼
  • Расход: 900 ... 1000 л/мин
  • напряжение: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Стыковая поверхность NAMUR по VDE/VDI 3845
  • С электроуправлением, пилотный
  • Механический возврат
  • Различные Ex катушки, IEC Ex, FM EX
 
Техника непрерывных процессов > Пилотные клапаны
  • Переключение внутреннего/внешнего питания пилотов с помощью встроенного клапана
  • Функции распределителей 3/2, 5/2 с одно- и двусторонним управлением
  • Присоединение G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 и Namur
  • Напряжение 24, 110, 230 V DC, UC
  • Взрывозащита ЕХ me и EX ia, АТЕХ
  • Прочный и стойкий к коррозии благодаря прочному эмалевому покрытию
 
Техника непрерывных процессов > Пилотные клапаны
  • Присоединение: G¼, G¼, NPT¼ и Namur
  • Напряжение: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Взрывозащита: EX me и EX d, ATEX
  • Прочные и стойкие к коррозии благодаря специальному покрытию
  • SIL сертификат для ESD применений.
 
Техника непрерывных процессов
Линейка основной продукции
  • Блоки аналоговых и дискретных датчиков с оптическим дисплеем для неполноповоротных приводов в стандартной и потенциально взрывоопасной атмосфере.
 
Техника непрерывных процессов > Позиционеры
Линейка основной продукции
  • Позиционер для неполноповоротных приводов двустороннего действия для управления затворами или шаровыми кранами в процесс-технике.
 
Техника непрерывных процессов > Actuators
  • Пневматический линейный привод для операций открытия/закрытия и управления со встроенным позиционером. Подходит для линейной арматуры, такой как шиберные затворы или пережимные клапаны.
 
Техника непрерывных процессов > Actuators
Линейка основной продукции
  • Пневматические неполноповоротные приводы рейка-шестерня или на базе кулисного механизма, в корпусе из алюминия или нержавеющей стали, для дисковых затворов и шаровых кранов.
 
Техника непрерывных процессов > Технологии управления и удаленных вх/вых > Удаленные вх/вых и электрическая периферия
Линейка основной продукции
  • Варианты установки
    • Отдельно как удаленные вх/вых
    • С пневмоостровом VTSA-F
    • С пневмоостровом VTSA
    • С пневмоостровом MPA-L
    • С пневмоостровом MPA-S
  • Модули вх/вых
    • Дискретные
    • Аналоговые
  • Опционально CODESYS контроллер
 
Техника непрерывных процессов > Технологии управления и удаленных вх/вых > Удаленные вх/вых и электрическая периферия
  • Рабочий режим
    • автономный
    • с пневмоостровом MPA-S
  • протоколы
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • модули входов/выходов
    • искробезопасные
  • Eexi Namur и не Ex Namur
  • альтернативные присоединения
    • М12 (IP65)
    • клеммы (IP54)
 
Техника непрерывных процессов > Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
  • Ширина: 10, 14 и 18 мм
  • Расход: 400, 800 и 1600 л/мин.
  • Разнообразные функции распределителей и
  • дополнительные функции
  • Подключение к электрическому терминалу CPX через CP interface.
 
Техника непрерывных процессов > Пневмоострова > Универсальные пневмоострова > Пневмоострова CPV, Compact Performance
  • Ширина 10 мм
  • Расход 400 л/мин
  • Внутреннее безопасное исполнение в соответствии с ATEX категория 2 (зона 1).
 
Техника непрерывных процессов > Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Расход 360 to 700 л/мин
  • Ширина 10, 20 мм
  • Гибкость: гибкий подвод питания, различные зоны давления, дополнительное электрическое питание в любой позиции
  • пилотное управление - до 64 позиций распределителей или 128 катушек
  • Открыт для PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC Link
  • Диапазон давления -0.9 to 10 бар
  • Класс защиты IP65
  • Электрические Вх./Вых., CPI, AS интерфейсы и подключение fieldbus с помощью модульного электрического терминала CPX.
 
Техника непрерывных процессов > Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Расход 160 ... 870 л/мин
  • Ширина 10, 14 и 20 мм
  • Цанговые штуцеры 3, 4, 6, 8, ,10, 12 мм
  • Подключение CTEU
  • Класс защиты IP65, IP67
  • Распределители 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 и специальные функции
 
Техника непрерывных процессов > Пневмоострова > Стандартные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Расход 400 … 3200 л/мин
  • Ширина 18, 26, 42, 52 мм
  • 2 … 32 распределителя
  • Многополюсное подключение
  • Подключение Fieldbus,
  • Подключение к AS-интерфейсу
  • Поканальная диагностика
 
Техника непрерывных процессов > Пневмоострова > Универсальные пневмоострова
Линейка основной продукции
  • Расход 700 … 1400 л/мин
  • Ширина 18, 26 мм
  • 2 … 32 распределителя
  • Многополюсное подключение
  • Подключение fieldbus
  • Ориентированная на канал диагностика
  • Класс защиты IP65, NEMA 4
 
Техника непрерывных процессов > Подготовка сжатого воздуха
Линейка основной продукции
  • Блоки подготовки воздуха, состоящие из различных комбинаций устройств в двух сериях.
 
Техника непрерывных процессов > Система пневматических фитингов
Линейка основной продукции
  • Шланги для широкого диапазона рабочих условий, включая исполнения для пищевой промышленности, стойкие к пламени, не содержащие частиц, ухудшающих окраску или стойкие к различным средам.
 
Техника непрерывных процессов > Система пневматических фитингов
Линейка основной продукции
  • Линейное соединение (фитинг) и элементы соединения с цангой или ниппелем.
  • Типовые формы цанговых фитингов и соединений, включая прямые, угловые, T-, X- и Y-образные.
  • А также специальные принадлежности, такие как заглушки.