Kamerasysteme und Sensoren

Результаты: 11
Печать
Системы обработки изображений
  • Датчик для считывания кодов SBSI-B
    • Считывает 1D штрих-коды и 2D матричные коды.
    • Также сложные для чтения коды и прямую маркировку деталей
  • Датчик наличия объектов SBSI-Q
    • Простая инспекция качества
    • 360° отслеживание положения
    • Простой и мощный алгоритм распознавания
 
Системы обработки изображений
  • Высокотехнологичные камеры для точного позиционирования осей, идентификации типов, распознавания положения и проверки качества 2-D деталей, находящихся в движении и состоянии покоя.
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
  • LCD с подсветкой для оптимального отображения
  • Класс защиты IP67
  • Датчик давления
  • Датчик вакуума
  • Измерение дифференциального давления
  • Оптимальная работа
  • Настраиваемая точка переключения
  • Пневматическое присоединение: G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Датчики > Датчики давления и вакуума
  • Компактный: 8-позиционный настенный крепеж для блочного монтажа
  • Диапазоны измеряемого давления 0 … -1 бар, 0 … 10 бар
  • Относительное давление
  • Напряжение 10 … 30 В пост. тока
  • Электрический выход 1 … 5 В, 0 … 10 В
  • Пневматическое присоединение Qs-3, QS-4 и цанговые втулки QS-4, QS-6
 
Датчики > Датчики расхода
  • Концепция монтажа с малым временем подключения и отключения, легко встраиваемая в любую концепцию монтажа.
  • Красный цвет на дисплее как функция статуса переключения
  • Диапазон измерения расхода
    • 1.8 ... 32 л/мин
    • 5 ... 100 л/мин
  • Дискретный выход: 2x NPN или 2x PNP или IO-Link, переключаемые
  • Аналоговый выход
    • 0 … 10 V
    • 1 … 5 V
    • 4 … 20 mA
 
Датчики > Датчики расхода
  • Поворотный дисплей с яркой LЕD подсветкой для оптимизированной визуализации
  • Свобоное переключения выходя для измерения потребления
  • Диапазоны измерения расхода:
    • 0.1 ... 10 л/мин
    • 0.5 ... 50 л/мин
    • 2 ... 200 л/мин
    • 6 ... 600 л/мин
    • 10 ... 1000 л/мин
  • Дискретный выход:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Аналоговый выход:
    • 0 … 10 V
    • 4 … 20 mA
 
Датчики > Датчики расхода
  • Диапазон измерения расхода
    • от 0,05 до 50л/мин
  • Аналоговый выход
    • от 0 до 5 В
 
Датчики > Оптические датчики
  • Резьба M 12x1, M 18x1
  • Блочная форма 20 х 32 мм, 30 х 30 мм, 50 х 50 мм
  • Напряжение 10 … 30 В пост. тока
  • Рабочий диапазон 0 … 20,000 мм
  • Диффузионный датчик
  • PNP
  • NPN
  • Со встроенным кабелем
  • С разъемом.
 
Датчики > Оптические датчики
  • Блочная форма 50 x 50 мм, 30 x 30 мм
  • Напряжение 10 … 30 В пост. тока
  • Рабочий диапазон 12 … 32 мм
  • PNP
  • NPN
  • Со встроенным кабелем
  • С разъемом.
 
Датчики > Оптические датчики
  • Частота переключения до 4000 Гц
  • Рабочий диапазон 30 .. 120 мм
  • Минимальный диаметр обнаруживаемого объекта 0.5 мм
  • Прочный металлический корпус
 
Датчики > Оптические датчики
  • Резьба M4, M6
  • Напряжение 10 … 30 В пост. тока
  • Рабочий диапазон 2 … 650 мм
  • PNP
  • NPN
  • Со встроенным кабелем
  • С разъемом.