Sensoren

Результаты: 6
Печать
Датчики > Датчики давления и вакуума
  • Компактный: 8-позиционный настенный крепеж для блочного монтажа
  • Диапазоны измеряемого давления 0 … -1 бар, 0 … 10 бар
  • Относительное давление
  • Напряжение 10 … 30 В пост. тока
  • Электрический выход 1 … 5 В, 0 … 10 В
  • Пневматическое присоединение Qs-3, QS-4 и цанговые втулки QS-4, QS-6
 
Датчики > Датчики расхода
  • Концепция монтажа с малым временем подключения и отключения, легко встраиваемая в любую концепцию монтажа.
  • Красный цвет на дисплее как функция статуса переключения
  • Диапазон измерения расхода
    • 1.8 ... 32 л/мин
    • 5 ... 100 л/мин
  • Дискретный выход: 2x NPN или 2x PNP или IO-Link, переключаемые
  • Аналоговый выход
    • 0 … 10 V
    • 1 … 5 V
    • 4 … 20 mA
 
Датчики > Датчики расхода
  • Диапазон измерения расхода
    • от 0,05 до 50л/мин
  • Аналоговый выход
    • от 0 до 5 В
 
Датчики > Оптические датчики
  • Блочная форма 50 x 50 мм, 30 x 30 мм
  • Напряжение 10 … 30 В пост. тока
  • Рабочий диапазон 12 … 32 мм
  • PNP
  • NPN
  • Со встроенным кабелем
  • С разъемом.
 
Датчики > Оптические датчики
  • Частота переключения до 4000 Гц
  • Рабочий диапазон 30 .. 120 мм
  • Минимальный диаметр обнаруживаемого объекта 0.5 мм
  • Прочный металлический корпус
 
Датчики > Оптические датчики
  • Резьба M4, M6
  • Напряжение 10 … 30 В пост. тока
  • Рабочий диапазон 2 … 650 мм
  • PNP
  • NPN
  • Со встроенным кабелем
  • С разъемом.