Результаты: 2
Печать
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Распределители для специфических применений
  • Переключение внутреннего/внешнего питания пилотов с помощью встроенного клапана
  • Функции распределителей 3/2, 5/2 с одно- и двусторонним управлением
  • Присоединение G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 и Namur
  • Напряжение 24, 110, 230 V DC, UC
  • Взрывозащита ЕХ me и EX ia, АТЕХ
  • Прочный и стойкий к коррозии благодаря прочному эмалевому покрытию
 
Распределители > Распределители с электро и пневмоуправлением > Распределители для специфических применений
  • Присоединение: G¼, G¼, NPT¼ и Namur
  • Напряжение: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Взрывозащита: EX me и EX d, ATEX
  • Прочные и стойкие к коррозии благодаря специальному покрытию
  • SIL сертификат для ESD применений.