Продукция
Пневматические приводы
Сервопневматические системы позиционирования
Electric drives
Двигатели и контроллеры
Захваты
Система перемещения
Вакуумная техника
Распределители
Пневмоострова
Motion Terminal
Датчики
Системы обработки изображений
Подготовка сжатого воздуха
Система пневматических фитингов
Электрическая техника управления
Технология управления
Программное обеспечение
Другое пневматическое оборудование
Техника непрерывных процессов
Готовые к установке решения
Системы ориентированные на функции
 
 

Suitable products for powder bed machines

Результаты: 10
Печать
Распределители > Арматурные клапаны
  • Присоединение 1/4", 1/2", фланцевое
  • Резьба G или NPT
  • Диапазон давления 0 … 6 бар
  • Пневмоуправление
  • Пережимной клапан 2/2
  • Корпус алюминий + нержавеющая сталь (Clean Design)
  • Мембрана EPDM, NBR, силикон
  • Для управления жидкими и порошкообразными средами, а также смесями материалов
 
Распределители > Пропорциональные клапаны
  • With piezo technology
  • Flow rate 0 ... 20 l/min
  • Voltage 24 V DC
  • Power consumption [W] < 1
  • 2/2-directional control valve, flow sensor and integrated control electronics
  • Operating pressure 0 ... 2.5 bar
 
Electric drives > Electric axes
  • Внутренняя направляющая и шарико-винтовая передача для обеспечения требуемых усилия подачи и точности
  • Size 70, 80, 120, 150
  • Max. stroke length 3000 mm
  • Force 300 ... 6400 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
Electric drives > Electric axes
  • Высокое усилие подачи
  • Размер: 70, 80, 120
  • Макс. длина хода 8500 мм
  • Усилие 350 … 1300 Н
  • Встроенная направляющая качения с рециркулирующими шарикоподшипниками
 
Electric drives > Electric axes
  • Высокие скорости до 10 м/с
  • Высокие боковые усилия и моменты
  • Размер: 70, 80, 120
  • Макс. длина хода: 7400 мм
  • Усилие 350 … 1300 Н
  • Встроенная роликовая направляющая.
 
Electric drives > Electric axes
  • Размер: 70, 80, 120
  • Макс. длина хода 8500 мм
  • Усилие 350 … 1300 Н
  • Встроенная направляющая скольжения.
 
Техника непрерывных процессов > Process valves > Process valve units
  • Дисковые затворы для использования в различных отраслях промышленности.
 
Electric drives > Electric cylinders and slides
Линейка основной продукции
  • Усилие подачи до 17 кН
  • Размер 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Длина хода 30 … 1500 мм
  • Усилие 600 … 17000 Н
  • Двигатель может быть установлен с помощью аксиального или параллельного набора
  • Линейный привод с шариковинтовой передачей в исполнении Clean Design
 
Electric drives > Accessories for electromechanical drives > Монтажные части для установки двигателя
Линейка основной продукции
  • Комплекты для осевого и параллельного монтажа электромеханических приводов.
 
Двигатели и контроллеры > Серводвигатели
  • Size 40, 60, 80, 100
  • Stall torque 0.18 ... 7.5 Nm
  • Voltage 360 ... 565 V DC
  • Nominal current 0.7 ... 4.1 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.