Продукти
Пневматични задвижвания
Цилиндри с бутален прът
Цилиндри без бутален прът
Въртящи задвижвания
Тандем, силови и много позиционни цилиндри
Задвижвания с направляване
Стоп-цилиндър
Затягащи цилиндри
Силфонни и мембранни задвижвания
Въртяща маса
Серво задвижвания за процесната автоматизация
Демпфери
Classic
Приспособления и принадлежности за цилиндри
 
 

Стандартна продуктова гама: Пневматични задвижвания

Резултати: 30
Печат
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Компактен цилиндър по ISO 21287
Стандартна продуктова гама
  • Повече варианти от стандарта
  • Диаметър 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 51 ... 7 363 N
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/саморегулируемо
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Стандартизиран цилиндър по ISO 15552
Стандартна продуктова гама
  • Универсалният цилиндър
  • Стандартен профил с два канала за сензори
  • Различни варианти
  • Диаметър 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 2800 mm
  • Сила 483 ... 7363 N
  • Отчитане на позицията
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо/саморегулируемо
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Стандартизирани цилиндри > Кръгли цилиндри по ISO 6432
Стандартна продуктова гама
  • Саморегулиращо демпфериране в крайни позиции
  • Диаметър: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (стандартни)
  • Диаметър: 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход: 1 ... 500 mm
  • Сила: 19 ... 1870 N
  • Двойнодействащ
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано/регулируемо/самонастройващо се демпфериране
  • Монтажен фланец
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Кръгъл цилиндър
Стандартна продуктова гама
  • Саморегулиращо демпфериране в крайни позиции
  • Диаметър: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (стандартни)
  • Диаметър: 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход: 1 ... 500 mm
  • Сила: 19 ... 1870 N
  • Двойнодействащ
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано/регулируемо/самонастройващо се демпфериране
  • Монтажен фланец
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Компактен-, късоходов- и плосък цилиндър
Стандартна продуктова гама
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Компактен-, късоходов- и плосък цилиндър
Стандартна продуктова гама
Highlights 11/2018
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Single-acting pushing
  • Without cushioning
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Компактен-, късоходов- и плосък цилиндър
Стандартна продуктова гама
  • Повече варианти от стандарта
  • Диаметър 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 51 ... 7 363 N
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/саморегулируемо
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Компактен-, късоходов- и плосък цилиндър
Стандартна продуктова гама
  • Оптимизирана височина и монтажен габарит
  • Размер 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Ход 2,5 ... 25 mm
  • Сила 4,9 ... 4712 N
  • Двойнодействащ, еднодействащ притискащ
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано демпфериране
  • Опция без резба
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Цилиндър с фиксиращ елемент
Стандартна продуктова гама
  • Универсален цилиндър
  • Стандартен профил с два слота за датчик
  • Вариант със заклинващ патрон
  • Диаметър 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 10 ... 2000 mm
  • Сила 483 … 7363 N
  • Отчитане на позицията
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо/саморегулируемо
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри с бутален прът > Цилиндър с фиксиращ елемент
Стандартна продуктова гама
  • Диаметър 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (стандарт)
  • Диаметър 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 19 ... 1870 N
  • Двойнодействащ
  • Отчитане на позицията
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри без бутален прът > Механичен съединител
Стандартна продуктова гама
  • Напълно взаимозаменяеми с линейни задвижвания DGP
  • Компактен дизайн
  • Без външни направляващи, за по-опростени приложения
  • Диаметър 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Ход 1 ... 8500 mm
  • Сила153 ... 3016 N
  • Отчитане на позицията
 
Пневматични задвижвания > Цилиндри без бутален прът > Механичен съединител
Стандартна продуктова гама
  • Варианти на направляващите
    • Стандартен дизайн
    • Триещи лагери
    • Рециркулиращи сачмени лагери
  • Диаметър 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход 1 ... 8500 mm
  • Сила 30 ... 1870 N
  • Отчитане на позицията
  • Различни възможности за демпфериране
 
Пневматични задвижвания > Въртящи задвижвания > Въртящи задвижвания с въртяща лопатка
Стандартна продуктова гама
  • По-лек от останалите ротационни задвижвания
  • Корпус, който е предпазен от пръски вода и прах
  • Размер 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Въртящ момент 0,15 ... 20 Nm
  • Ъгъл на завъртане 90, 180, 270°
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано еластично демпфериране от двете страни
 
Пневматични задвижвания > Въртящи задвижвания > Въртящи задвижвания със зъбна рейка/колело
Стандартна продуктова гама
  • По-стабилни, дори и при по-малки размери
  • Системен продукт за манипулиране и сглобяване
  • Размер: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Въртящ момент: 0.2 … 112 Nm
  • Ъгъл на завъртане: 0 … 180°
  • Отчитане на позицията
  • Демпфериране: еластично (P), хидравлични демпфери
  • Вал с фланец
 
Пневматични задвижвания > Задвижвания с направляване > Задвижвания с шейни
Стандартна продуктова гама
Highlights 11/2018
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
Пневматични задвижвания > Задвижвания с направляване > Задвижвания с направляващи
Стандартна продуктова гама
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Пневматични задвижвания > Серво задвижвания за процесната автоматизация > Въртящи задвижвания за процесната автоматизация
Стандартна продуктова гама
  • с рейка и пиньон
  • Size: 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves/sensor boxes to VDI/VDE 3845
 
Пневматични задвижвания > Демпфери
Стандартна продуктова гама
  • Ход 1.7 ... 5 mm
  • Максимална енергийна консумация за ход 0.005 ... 0.25 J
  • Гъвкави демпфериращи пръстени/плочи
  • С метален фиксиран стопер от двете страни.
 
Пневматични задвижвания > Демпфери
Стандартна продуктова гама
  • Stroke: 2 ... 10 mm
  • External cushioning for mini slide DGST
 
Пневматични задвижвания > Приспособления и принадлежности за цилиндри > Крепежен елемент за задвижвания
Стандартна продуктова гама
  • Монтажен комплект