Продукти
Вентили
Електрически и пневматични разпределители
Механични и ръчно управляеми разпределители
Затварящи клапани
Вентили
Регулиращи клапани
Пропорционални вентили
Процесни разпределители с електрическо управление
Процесни разпределители с пневматично и механично управление
Пиезо разпределители
Пневматични управления
Classic
Принадлежности за вентили
 
 

Стандартна продуктова гама: Вентили

Резултати: 27
Печат
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
  • Компактни универсални серии
  • Присъединяване M5, M7, G1/8
  • Дебит 195 ... 660 l/min
  • Работно налягане 1.5 ... 7 bar
  • Работна температура −5 ... +50°C
  • Напрежение 24 V DC
  • Разпределители за пълно вграждане в плоча и за батериен монтаж
  • Електрическо управление, пилотни
  • Пневматична пружина за връщане в стабилно положение
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Свързване M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Цанги 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Дебит 90 ... 1380 l/min
  • Измервателен дебит -0.9 ... 10 bar
  • Температурен диапазон −5 ... +60°C
  • Напрежение 5, 12 24 V DC
  • Единични разпределители, разпределители за пълно вграждане в плоча и за батериен монтаж
  • Електрическо управление, пилотни
  • Пневматична и механична пружина за връщане в стабилно положение
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
  • Електрическа връзка посредством основната плоча
  • Присъединяване M5, M7, G1/8, G1/4
  • Присъединяване за цанга 3, 4, 6, 8 mm
  • Дебит 130 ... 1200 l/min
  • Напрежение 24 V DC
  • Semi in-line разпределител, разпределител с основа
  • Електрическо задействане, пилотно
  • Пневматични и механични с възвратна пружина
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
  • Здрави, елегантни разпределители за лесна употреба
  • Присъединяване G1/8, G1/4
  • Дебит 500 l/min
  • Работно налягане 1.5 ... 8 bar
  • Работна температура −5 ... +50°C
  • Напрежение 24 V DC
  • Единични разпределители
  • Електрическо управление, пилотни
  • Пневматична и механична пружина за връщане в стабилно положение
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Универсални вентили
Стандартна продуктова гама
  • Здрави и елегантни разпределители за лесна употреба
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Цанги 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Дебит 600 ... 2400 l/min
  • Работно налягане -0.9 ... 10 bar
  • Работна температура −10 ... +60°C
  • Напрежение 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Единични разпределители
  • Електрическо управление, пилотни
  • Пневматична и механична пружина за връщане в стабилно положение
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
Стандартна продуктова гама
  • Всички бобини могат да се използват на котва
  • Connection: G¼, NPT¼
  • Flow rate: 900 ... 1000 l/min
  • Voltage: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • NAMUR port pattern to VDE/VDI 3845
  • Solenoid-actuated, piloted
  • Mechanical spring return
  • Diverse Ex solenoid systems, IEC Ex, FM EX
  • Convertible from 5/2-way function to 3/2-way function
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 400 ... 1400 l/min
  • Наприжение 24 V DC
  • Разпределител за плоча
  • Електрическо управление, пилотен
  • Присъединителни плочи.
 
Вентили > Електрически и пневматични разпределители > Стандартизирани вентили
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 400 ... 1400 l/min
  • Напрежение 12, 24 V DC, 24, 110 oder 230 V АС
  • Разпределител за плоча
  • Електрическо управление, пилотен
  • Присъединителни плочи.
 
Вентили > Затварящи клапани > Възвратни клапани и бързо обезвъздушаващи разпрделители
Стандартна продуктова гама
  • Ръчно обезвъздушаване възможно с отделни аксесоари
  • Присъединяване M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Дебит 130 … 1600 l/min
  • Спирателен кран
    • пневматични пилотни възвратни клапани
 
Вентили > Регулиращи клапани > Дросел-обратни клапани
Стандартна продуктова гама
  • Anschluss M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Съединител 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Дебит 0 ... 1 400 l/min
  • Вентил.
 
Вентили > Процесни разпределители с електрическо управление
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване 1/8", 1/4"
  • G-резба или NPT-резба
  • Работно налягане 0 ... 90 bar
  • Номинално налягане 40 bar
  • Електрическо управление
  • Напрежение 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-тарелков разпределител (NC), директно зайстване
  • Уплътнения FKM
  • Подходящ за приложения с високо налягане и ниско скорости на потока.
 
Вентили > Процесни разпределители с електрическо управление
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-резба
  • Работно налягане 0 ... 10 bar
  • Номинално налягане 40 bar
  • Електрическо задействане
  • Напрежение 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-мембранен разпределителl (NC), пилотно управление
  • Уплътнения NBR, EPDM, FKM
  • Подходящ за затворени приложения като охлаждане или пълначни системи.
 
Вентили > Процесни разпределители с електрическо управление
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4 ... G2, и с NPT-резба
  • Дебит 1400 ... 31000 l/min
  • Кабелни връзки
  • Електрическо задействане, пилотно управление, пневматично връщане на пружината
  • За управление на газообразни и течни среди.
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
Стандартна продуктова гама
  • Присъединавяне 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-резба или NPT-резба
  • Диапазон 0 ... 40 bar
  • Функция на разпределителя 2/2 NC
  • Възможно е използване при леко замърсени среди.
  • Възможно е използване при приложения с пара.
  • Директно захранване на пилотния въздух.
 
Вентили > Процесни разпределители с пневматично и механично управление
Стандартна продуктова гама
  • Nominal width: DN ¼" ... 4" (ISO 5211)
  • Thread to ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-way; 2-way manual, with lockable hand lever
  • 3-way, L and T hole as horizontal version
 
Вентили > Принадлежности за вентили > Покриващи плочи
Стандартна продуктова гама

 

 
Вентили > Принадлежности за вентили > Покриващи плочи
Стандартна продуктова гама

 

 
Вентили > Принадлежности за вентили > Уплътнители и сепаратори
Стандартна продуктова гама
  • Тапи за затваряне на неизползваните отвори.
 
Вентили > Принадлежности за вентили > Присъединителни плочи
Стандартна продуктова гама

 

 
Вентили > Принадлежности за вентили > Присъединителни плочи
Стандартна продуктова гама