Продукти
Подготовка на сгъстен въздух
Комбинация от пневмоподготвящи елементи
Филтър регулатор-омаслител
Филтър-регулатор
Филтър
Регулатори
Омаслител
Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането
Изсушител
Вентили за сгъстен въздух
Отделяне на конденза
Усилвател на налягане
Индикатори за налягане
Classic
Принадлежности за подготовка на сгъстен въздух
 
 

Стандартна продуктова гама: Подготовка на сгъстен въздух

Резултати: 21
Печат
Подготовка на сгъстен въздух > Комбинация от пневмоподготвящи елементи > Серия MS
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 550 … 1500 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Комбинация от пневмоподготвящи елементи > Серия MS
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 1900 … 5100 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Филтър регулатор-омаслител > Серия MS
Стандартна продуктова гама
  • Размер 4
  • Присъединяване G1/8, G1/4, доставя се и с NPT-резбаr
  • Налягане 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Дебит 800 ... 1400 l/min
  • Манометър с bar, psi, MPa
  • Степен на филтрация 40µm, 5µm
  • Отделяне на конденза
    • ръчно
    • автоматично
  • Пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух
 
Подготовка на сгъстен въздух > Филтър регулатор-омаслител > Серия MS
Стандартна продуктова гама
  • Size: 6
  • Connection: G¼, G⅜, G½, also available with NPT thread
  • Pressure: 0.3 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Flow rate: 1900 ... 4800 l/min
  • Pressure gauge with bar, psi, MPa
  • Degree of filtration: 40 µm, 5 µm
  • Condensate drain:
    • Manual
    • Fully automatic
  • Plastic bowl with plastic bowl guard
  • Metal bowl
 
Подготовка на сгъстен въздух > Филтър-регулатор > Серия MS > MS-LFR
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 850 … 1900 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Филтър-регулатор > Серия MS > MS-LFR
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 2200 … 7200 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Регулатори > Серия MS > Регулатори за налягане MS-LR
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 1000 … 2100 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Регулатори > Серия MS > Регулатори за налягане MS-LR
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 2200 … 7500 l/min
 
Подготовка на сгъстен въздух > Регулатори > Индивидуални устройства
Стандартна продуктова гама
  • Опция: заключване
  • Присъединяване G1/8, G1/4, за присъединителни плочи с диаметър 7 mm
  • Налягане 0,05 ... 0,7 bar, 0,05 ... 2,5 bar, 0,05 ... 4 bar, 0,1 ... 6 bar, 0,1 ... 10 bar
  • Дебит 240 ... 2300 l/min
  • Максимален хистерезис на налягането 0,02 bar
  • Без манометър.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Разпределители за плавно покачване на налягането и обезвъздушаване MS-SV
Стандартна продуктова гама
  • До ниво "е"
  • Размер 6
  • Присъединяване G1/2, доставя се и с NPT-резба
  • Налягане 3,5 ... 10 bar
  • Дебит 4300 l/min
  • Напрежение 24 V DC
  • Задействане
  • Електрическо задействане
  • Манометър с bar, psi, MPa
  • 3/2-разпределител, нормално затворен
  • Шумозаглушител
  • Посока на покока
    • от ляво на дясно
    • от дясно на ляво.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с ръчно управление MS-EM
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 1200 … 2200 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с ръчно управление MS-EM
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 3000 … 8700 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с електрическо управление MS-EE
Стандартна продуктова гама
  • ПрисъединяванеG1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 1000 … 2000 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Включващи разпределители, с електрическо управление MS-EE
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 2600 … 7000 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Разпределители за плавно покачване на налягането, с пневматично управление MS-DL
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 1000 … 2000 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Влючващи разпределители/Разпределители за плавно покачване на налягането > Серия MS > Разпределители за плавно покачване на налягането, с пневматично управление MS-DL
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 2800 … 6450 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Вентили за сгъстен въздух > Серия MS > Разклонителен модул тип MS-FRM
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 3200 … 14700 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Вентили за сгъстен въздух > Серия MS > Разпределящ блок тип MS-FRM-FRZ
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4
  • Дебит 2900 … 4050 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Вентили за сгъстен въздух > Серия MS > Разпределящ блок тип MS-FRM-FRZ
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/2
  • Дебит 9850 … 14600 l/min.
 
Подготовка на сгъстен въздух > Принадлежности за подготовка на сгъстен въздух > Монтажни елементи
Стандартна продуктова гама
  • Размери 4, 6, 9, 12.