Продукти
Датчици
Датчици за положение
Индуктивни датчици
Датчици за позиция
Сензори за налягане и вакуум
Датчици за дебит
Първични пребразуватели за сила
Оптични датчици
Преобразуватели на сигнали
Air gap сензори
Сензорни кутии
Електро-механични датчици
Classic
Принадлежности
 
 

Стандартна продуктова гама: Датчици

Резултати: 13
Печат
Датчици > Датчици за положение > за T-слот
Стандартна продуктова гама
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Датчици > Датчици за положение > за T-слот
Стандартна продуктова гама
  • Reed
  • configurable
  • M8, M12 electrical connection, open cable end
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Датчици > Датчици за положение > за С-слот
Стандартна продуктова гама
  • Reed
  • configurable
  • M8 electrical connection, M12, open cable end
  • 5 ... 30 V AC, DC
 
Датчици > Датчици за положение > за С-слот
Стандартна продуктова гама
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • 5 ... 30 V DC
 
Датчици > Датчици за положение
Стандартна продуктова гама
  • Широка гама от аксесоари за всяко приложение.
    • Монтажни комплекти
    • Сензорни скоби
    • Клипсове
    • Маркери за позиция
 
Датчици > Индуктивни датчици
Стандартна продуктова гама
  • Напрежение 10 ... 34V DC
  • Размер 4 mm, M5, 6.5 mm, M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Скрит или открит монтаж
  • Стандартна дистанция на превключване
 
Датчици > Датчици за позиция
Стандартна продуктова гама
  • For semi-rotary drives DRVS 6 ... 40 and DSM 8, 10, 12
  • Switching outputs PNP, NPN and NO, NC freely programmable
  • Electrical connection M8
  • Sensing range 0 ... 270°
 
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
Стандартна продуктова гама
  • Налягане: 0 ... 10 bar
  • Напрежения: 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Пресостати
  • Вакуумни шалтери
  • Статуса на превключването се показва от светодиод, който е видим от всички страни
  • Конектор с цанга, пневматичен
  • Свободно програмируемо
  • Регулируема точка на превключване.
 
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
Стандартна продуктова гама
  • Компактен дизайн 30 x 30 mm
  • Висококонтрастен дисплей със синя подсветка
  • Измервателен обхват -1 до 16 bar
  • Напрежение 20 ...30 V DC
  • Превключващи изходи 2x PNP или 2x NPN избираемо
  • Електрически изход 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Пневматично присъединяване G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, цанга 4 mm,
  • Реле за налягане
  • Реле за вакуум
  • Компактен дизайн, 30 x 30 mm
 
Датчици > Сензори за налягане и вакуум
Стандартна продуктова гама
  • Широка гама от аксесоари за всяко приложение.
    • Монтажни комплекти
    • Сензорни скоби
    • Клипсове
    • Маркери за позиция
 
Датчици > Сензорни кутии
Стандартна продуктова гама
  • Принцип на измерване: електромеханичен или с магнитна пластина
  • Превключваща функция; Превключвател, еднополюсен (ПЕ)
  • За постоянен и променлив ток
  • Монтажен мост, предварително монтиран
  • Кабелният конектор и тапите са в обхвата на доставката
 
Датчици > Принадлежности
Стандартна продуктова гама
  • Гамата датчици на Фесто функционира безпроблемно. Модулната кабелна кутия NEBU обхваща датчиците и анализиращите модули - по този начин отпадат проблемите при свързването.
 
Датчици > Принадлежности
Стандартна продуктова гама
  • Адаптор
  • Упори
  • Закрепващ винкел
  • Държач на датчик