Продукти
Вентили
Електрически и пневматични разпределители
Механични и ръчно управляеми разпределители
Затварящи клапани
Вентили
Регулиращи клапани
Пропорционални вентили
Процесни разпределители с електрическо управление
Процесни разпределители с пневматично и механично управление
Пиезо разпределители
Пневматични управления
Classic
Принадлежности за вентили
 
 

Нови продукти: Вентили

Резултати: 3
Печат
Вентили > Механични и ръчно управляеми разпределители
New as of 4/2020: additional variants
  • Valve functions 3/2, 5/2, 5/3
  • Connection G⅛, G¼
  • Actuation types selector switch, finger lever, hand lever, toggle lever, roller lever with idle return, pushbutton
  • Directly actuated
  • Vacuum operation possible
 
Вентили > Вентили
New product 11/2019
  • Pressure regulator
  • Connection M5, R1/8, R1/4
  • Push-in connector 4, 6, 8 mm
  • Flow rate 80 … 160 l/min
  • Design type
    • Inline, without pressure gauge
    • Inline, with pressure gauge in MPA
    • L-shaped, with pressure gauge in MPA
 
Вентили > Принадлежности за вентили > Принадлежности за разпределители > Износващи части
New 7/2019: Ball with V- through bore
  • Seal cartridges for pinch valves
  • v-port balls for ball valves