Продукти
Пневматични задвижвания
Цилиндри с бутален прът
Цилиндри без бутален прът
Въртящи задвижвания
Tandem cylinders, high-force cylinders and multi-position cylinders
Задвижвания с направляване
Stopper cylinder and feed separator
Затягащи цилиндри
Diaphragm actuators and bellows cylinders
Въртяща маса
Серво задвижвания за процесната автоматизация
Демпфери
Classic
Приспособления и принадлежности за цилиндри
 
 

Пневматични задвижвания

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Цилиндри с бутален прът: като компактни цилиндри, късоходови цилиндри, плоски цилиндри, кръгли цилиндри, миниатюрни цилиндри, касетъчни цилиндри или неръжзаеми
  • Определени видове в съответствие с Директивата ATEX, подходящи за експлозивна среда или изработени от устойчива на корозия неръждаема стомана и следователно особено лесни за почистване.
 
Стандартна продуктова гама
  • Компактни линейни задвижвания с или без направляваща: механично куплирани цилиндри с оптимални опции за закрепяне за улеснен монтаж и магнитно куплирани цилиндри за използване като прецизна система за налягане с нулеви загуби.
 
Стандартна продуктова гама
  • Компактни ротационни задвижвания с малки изисквания за монтажно пространство и регулируеми ъгли на завъртане, както и модулни като задвижвания с двойно бутало.
  • Избраните типове са подходящи за потенциално експлозивни среди според директивите ATEX.
 
  • Повече сила при избутване отколкото при нормалните цилиндри чрез последователно свързване на 2,3 или 4 цилиндъра с един и същи диаметър на буталото и еднакъв ход.
  • Когато свържете от 2 до 5 цилиндъра последователно с еднакъв диаметър на буталото и различни дължини на хода е възможно да достигнете до 6 различни позиции.
 
Стандартна продуктова гама
  • Задвижвания с шейна, външни направляващи или прецизно водене на буталото.
 
  • For stopping or separating when transporting workpiece carriers or pallets – smooth, quiet and safe stopping.
  • Fast and simple set-up on transfer systems without compressed air.
 
  • Компактни цилиндри без бутален прът с мембрана и многократно по-къс ход от цилиндрите със защитен маншон
  • Система за притискане с пневматично задвижване
 
  • Мембранни задвижвания без бутален прът, състоят се от две метални плочи с гумена хармоника или шлаух.
 
  • Модули за каруселни, монтажни и опаковъчни автомати, пробивни станции и други случаи на приложение с въртящи се детайли или инструменти.
 
Стандартна продуктова гама
  • Въртящи задвижвания
  • Линейни задвижвания с/без измервателна система
  • Измервателни системи за линейни задвижвания
 
Стандартна продуктова гама
  • Ход 1.7 ... 60 mm
  • Максимална енергийна абсорбция при хода 0.005 ... 384 J
  • Демпферирането е регулируемо, саморегулиращо се или с гъвкави пръстени
  • Компоненти за демпфериране на кинетичната енергия.
 
  • Product types for which modern alternatives now exist
 
Стандартна продуктова гама
  • Закрепващи елементи, допълнителни модули, принадлежности за буталния прът и направляващи за цилиндри.