Продукти
Пневматични задвижвания
Цилиндри с бутален прът
Стандартизирани цилиндри
Компактен цилиндър по ISO 21287
Стандартизиран цилиндър по ISO 15552
Кръгли цилиндри по ISO 6432
 

Стандартизирани цилиндри

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Диаметър 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 51 ... 7 363 N
  • Двойнодействащ, еднодействащ
 
Стандартна продуктова гама
  • Диаметър 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Ход 1 ... 2000 mm
  • Сила 415 ... 48250 N
  • Двойнодействащ.
 
Стандартна продуктова гама
  • Диаметър 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 19 ... 295 N
  • Двойнодействащ, еднодействащ притискащ.