Продукти
Пневматични задвижвания
Цилиндри с бутален прът
Компактен-, късоходов- и плосък цилиндър
Compact cylinder ADN-S
Compact cylinder AEN-S
Compact cylinders DPDM
Компактен цилиндър тип ADN
Цилиндри с къс ход ADVC, AEVC
Компактен цилиндър AEN
Компактни цилиндри ADNGF, метрични
Компактен цилиндър тип ADN-EL
Компактен цилиндър тип CDC
Плосък цилиндър DZF, метричен
Плосък цилиндър DZН, метричен
Плосък цилиндър EZH
 

Компактен-, късоходов- и плосък цилиндър

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Double-acting
  • Without cushioning
 
  • Diameter 6, 10 mm
  • Stroke length 5, 10 mm
  • Force 9.4 ... 47 N
  • Single-acting pushing
  • Without cushioning
 
  • Simple to mount thanks to range of mounting interfaces
  • Diameter 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Stroke length 5 ... 50 mm
  • Force 9 ... 483 N
  • Double-acting, single-acting
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
Стандартна продуктова гама
  • Повече варианти от стандарта
  • Диаметър 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 51 ... 7 363 N
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/саморегулируемо
 
Стандартна продуктова гама
  • Оптимизирана височина и монтажен габарит
  • Размер 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Ход 2,5 ... 25 mm
  • Сила 4,9 ... 4712 N
  • Двойнодействащ, еднодействащ притискащ
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано демпфериране
  • Опция без резба
 
  • Еднодействащ, прибиращ/ избутващ
  • Диаметър: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Ход на буталото: 1 … 25 mm
  • Сила: 59 … 4510 N
  • Еднодействащ, притискащ/изтеглящ
  • Фиксирано демпфериране
 
  • Отчитане
 
  • Със заключване в предно, задно или и в двете крайни положения
  • Диаметър 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Ход 10 ... 500 mm
  • Сила 188 ... 4 712 N
  • Двойнодействащ
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано демпфериране
 
  • Clean design: Лесен за почистване
  • Повишена защита от корозия
  • лесен за почистване
  • подобрена защита от корозия
  • Диаметър 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 141 ... 3016 N
  • Двойнодействащ
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано демпфериране
 
  • Невероятно плосък дизайн
  • Компактен монтаж посредством монтаж на общ колектор
  • Диаметър 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход 1 ...320 mm
  • Сила 68 ... 1870 N
  • Двойнодействащ
  • Осигурен срещу превъртане
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано демпфериране
 
  • Компактност, посредством монтаж на общ колектор
  • Диаметър 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход 1 ... 1000 mm
  • Сила 104 ... 1870 N
  • Двойнодействащ
  • Осигурен против превъртане
  • Отчитане на позицията
  • Регулируемо демпфериране
 
  • Невероятно плосък дизайн
  • Компактен монтаж посредством монтаж на общ колектор
  • Диаметър 1,5, 2,5, 5, 10 mm
  • Ход 10 ... 50 mm
  • Сила 3 ... 205 N
  • Еднодейставащ, притискащ
  • Осигурен против завъртане
  • Отчитане на позицията.