Продукти
Пневматични задвижвания
Цилиндри с бутален прът
Кръгъл цилиндър
Round cylinders DSNU-S
Кръгли цилиндри DSNU
Кръгли цилиндри ESNU
Кръгли цилиндри EG-PK
 

Кръгъл цилиндър

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
New product as of 7/2020
  • Space-optimised variant
  • Diameter 8, 12, 16, 20, 25 mm
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force: 19 ... 1870 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/self-adjusting cushioning
  • Mounting flange and short end cap
 
Стандартна продуктова гама
  • Саморегулиращо демпфериране в крайни позиции
  • Диаметър: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (стандартни)
  • Диаметър: 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход: 1 ... 500 mm
  • Сила: 19 ... 1870 N
  • Двойнодействащ
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано/регулируемо/самонастройващо се демпфериране
  • Монтажен фланец
 
  • Диаметър 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (стандарт)
  • Диаметър 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход 1 ... 50 mm
  • Сила 24 ... 1763 N
  • Еднодействащ притискащ
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано демпфериране
  • Фланец за закрепване
 
  • Оребрени фитинги за полимерен шлаух, калибриран по вътрешен диаметър
  • Диаметър 2, 5, 4, 6 mm
  • Ход 5 ... 25 mm
  • Сила 1,7 ... 14 N
  • Еднодействащ, притискащ