Продукти
Пневматични задвижвания
Цилиндри с бутален прът
Резбови и multimount цилиндри
Compact cylinders DPDM
Цилиндър за завиване EGZ
 

Резбови и multimount цилиндри

  Печат  
  • Simple to mount thanks to range of mounting interfaces
  • Diameter 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Stroke length 5 ... 50 mm
  • Force 9 ... 483 N
  • Double-acting, single-acting
  • Position sensing
  • Fixed cushioning
 
  • Диаметър 6, 10, 16 mm
  • Ход 5 ... 15 mm
  • Сила14 ... 109 N
  • Еднодействащ, притискащ