Продукти
Сервопневматични позициониращи системи
Задвижвания със система за измерване на пътя
Линейни задвижвания с измервателна система
Въртящи задвижвания с измервателна система
 

Задвижвания със система за измерване на пътя

  Печат  
  • Диаметър 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Ход 10 ... 2000 mm
  • Сила153 … 4712 N
 
  • Размер 25, 40, 63
  • Ъгъл на въртене 0 … 272 °
  • Инерционен момент 0,0015 kgm² … 0,60 kgm².