Продукти
Пневматични задвижвания
Серво задвижвания за процесната автоматизация
Линейни задвижвания за процесна автоматизация
Линейно задвижване с измервателна система DFPI
Линейни задвижвания Copac DLP
 

Линейни задвижвания за процесна автоматизация

  Печат  
  • Диаметър: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Ход на буталото: 40 ... 990 mm
  • Сила: 4712 ... 48255 N
  • Интегрирана измервателна система
  • Избор за интегриран позиционер или вентилен и вентилен блок
  • Бутален прът с външна резба
  • По стандарти ISO 3358 или ISO 15552
 
  • Диаметър 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Ход 40 ... 600 mm
  • Сила 2800 ... 48000 N
  • Отчитане на позицията
  • Интегрирано захранване с въздух
  • Бутален прът с външна резба
  • Namur-присъединяване на разпределителите според VDI/VDE 3845
  • Присъединяване на арматурата според DIN 3358.