Продукти
Пневматични задвижвания
Цилиндри с бутален прът
Цилиндър с фиксиращ елемент
Cylinder with holding brake DFLC
Cylinder with holding brake DFLG
Стандартизиран цилиндър със заклинващ патрон тип DSBC-C
Кръгъл цилиндър със заклинващ патрон тип DSNU-KP
Компактен цилиндър със заклинващ патрон тип ADN-KP
Спирачка-цилиндър DNCKE
 

Цилиндър с фиксиращ елемент

  Печат  
New product as of 4/2020
  • Safety device tested and certified in accordance with Machinery Directive 2006/42/EC and applicable standards
  • Diameter 40, 63, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 2000 mm
  • Force: 754 ... 4712 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Adjustable cushioning
 
New product as of 4/2020
  • Safety device tested and certified in accordance with Machinery Directive 2006/42/EC and applicable standards
  • Diameter 160 mm
  • Stroke length 10 ... 2000 mm
  • Force 12064 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Adjustable cushioning
 
Стандартна продуктова гама
  • Универсален цилиндър
  • Стандартен профил с два слота за датчик
  • Вариант със заклинващ патрон
  • Диаметър 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 10 ... 2000 mm
  • Сила 483 … 7363 N
  • Отчитане на позицията
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо/саморегулируемо
 
Стандартна продуктова гама
  • Диаметър 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (стандарт)
  • Диаметър 32, 40, 50, 63 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 19 ... 1870 N
  • Двойнодействащ
  • Отчитане на позицията
  • Демпфериране фиксирано/регулируемо
 
  • Диаметър 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Ход 10 ... 500 mm
  • Сила 188 ... 4712 N
  • Двойнодействащ
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано демпфериране
 
  • Подходящи за използване в части с предпазна функция за управление на системи категория 1 според EN ISO 13849-1 (надеждни компоненти)
  • Статични сили на задържане - до 8000N
  • Диаметър 40, 63, 100 mm
  • Ход 10 ... 2000 mm
  • Сила 754 ... 4712 N
  • Двойнодействащ
  • Отчитане на позицията
  • Регулируемо демпфериране