Продукти
Хващачи
Механични хващачи
Паралелен хващач
Electrical parallel gripper EHPS
Паралелен хващач тип DHPS
Паралелен хващач тип HGPD
Паралелен хващач HGPT
Паралелен хващач HGPL
Паралелен хващач HGPP
Паралелен хващач HGP
Паралелен хващач HGPM
 

Паралелен хващач

  Печат  
  • Size 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 16 mm per gripper jaw
  • Force 46 ... 462 N per gripper jaw
  • Nominal operating voltage 24 V DC
 
  • Бюджетен, стандартен хващач с голяма сила на захват, подходящ за повечето приложения
  • Размер: 6, 10, 16, 20, 25, 35
  • Ход: 2 ... 12.5 мм за захващаща челюст
  • Сила: 13.5 ... 483 N на захващаща челюст
  • Отчитане на позицията
  • Може да се използва като еднодействащ или двойнодействащ хващач
 
  • Напълно запечатан, за лоши околни условия
  • Размер 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Ход 3 ... 20 mm за челюстта на хващача
  • Сила 48 … 1932 N за челюстта на хващача
 
  • Стабилни, Т-канални хващачи за взискателни приложения
  • Размер: 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Ход: 3 ... 20 mm за захващаща челюст
  • Сила: 53 ... 3150 N на захващаща челюст
  • Отчитане на позицията
  • Уплътняваща въздушна връзка
 
  • Стабилни, дългоходови хващачи за елементи с различни височини
  • Размер: 14, 25, 40, 63
  • Ход: 40 ... 150 mm за захващаща челюст
  • Сила: 79 ... 1371 N на захващаща челюст
  • Отчитане на позицията
 
  • Нашият най-точен хващач за високо прецизни задачи
  • Размер 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Дължина на хода 2 ... 12,5 mm за всяка челюст
  • Усилие 40 ... 415 N за всяка челюст
  • Разпознаване на позицията.
 
  • Размер 16, 25
  • Ход 5 ... 7,5 mm за челюстта на хващача
  • Сила 80 ... 170 N за челюстта на хващача
  • Отчитане на позицията
 
  • Микро хващач за тесни пространства
  • Размер: 8, 12 mm
  • Ход:2, 3 mm
  • Сила: 8 … 13.5 N на захващаща челюст
  • Захващащите челюсти са отворени
  • Захващащите челюсти са затворени