Продукти
Сервопневматични позициониращи системи
Задвижвания със система за измерване на пътя
Осов контролер
Измервателна система
Пропорционални разпределители
Сензорни интерфейси
Кабели и принадлежности
 
 

Сервопневматични позициониращи системи

  Печат  
  • Цилиндър с или без бутален прът, с вградена или интегрирана система за измерване на пътя или система за измерване на ъгъла.
 
  • Осови контролери
  • Контролери за крайно положение.
 
  • Ходове100 ... 2000 mm
  • Принцип на измерване аналогов или дигитален
  • Резолюция 0,01 mm.
 
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 100 ... 2000 l/min
  • 5/3-пропорционален разпределител, затворен
  • За серво-пнивматични приложения.
 
  • ПреобразувателИ
  • Сензорни и осови интерфейси
 
  • Принадлежности за CMAX, CMPX