Продукти
Electric drives
Electric axes
Electric cylinders and slides
Въртящи задвижвания
Stopper cylinder and feed separator
Електрически монтажни модули
Accessories for electromechanical drives
 
 

Electric drives

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Size 32 ... 220
  • Stroke length 50 ... 8500 mm
  • Force 40 ... 6400 N
 
Стандартна продуктова гама
  • Size 15 ... 100
  • Stroke length 25 ... 1500 mm
  • Force 19 ... 17,000 N.
 
  • Size 12, 16, 20, 25, 32
  • Max. driving torque 0.7 ... 8.5 Nm
  • Nominal torque 0.15 ... 5 Nm
  • Infinite rotation angle.
 
  • For stopping or separating when transporting workpiece carriers or pallets – smooth, quiet and safe stopping.
  • Fast and simple set-up on transfer systems without compressed air.
 
  • Ротоционни/повдигащи модули
 
Стандартна продуктова гама
  • Съединители, свързващи валове, съединителни кутии, моторфланци.