Продукти
Electric drives
Electric axes
Оси със зъбен ремък EGC-TB
Ос тип EGC-BS с шпиндел
Ос със зъбен ремък EGC-HD-TB
Шпинделна ос EGC-HD-BS
Toothed belt axes ELGC-TB
Spindle axes ELGC-BS
Шпинделни оси ELGA-BS-KF
Ос със зъбен ремък ELGA-TB-G
Оси със зъбен ремък тип ELGA-TB-KF
Ос със зъбен ремък ELGA-TB-RF
Toothed belt axis units ELGS-TB
Spindle axis units ELGS-BS
Toothed belt axes ELGE-TB
Ос със зъбен ремък ELGG
Ос със зъбен ремък ELGR
Cantilever axis ELCC
Едноосови системи YXCS
 
Electric drives >   

Electric axes

  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Размер 50, 70, 80, 120, 185
  • Ход 50 ... 8500 mm
  • Сила 50 … 2500 N.
 
Стандартна продуктова гама
  • Размер 70, 80, 120, 185
  • Ход 50 ... 3000 mm
  • Сила 300 … 3000 N.
 
  • За максимални напречни натоварвания до 900 Nm
  • Размер 125, 160, 220
  • Ход 50 ... 5000 mm
  • Сила 450 … 1800 N.
 
  • За максимални напречни натоварвания до 900 Nm
  • Размер 125, 160, 220
  • Ход 50 ... 2400 mm
  • Сила 300 … 1300 N.
 
Стандартна продуктова гама
  • Size 45, 60, 80
  • Max. stroke length: 2000 mm
  • Force 75 ... 250 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
Стандартна продуктова гама
  • Size 32, 45, 60, 80
  • Max. stroke length 1000 mm
  • Force 110 ... 780 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
  • Вътрешни сачмено винтови направляващи за голяма работна сила и по-висока точност
  • Size 70, 80, 120, 150
  • Max. stroke length 3000 mm
  • Force 300 ... 6400 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
  • Размер 70, 80, 120
  • Максимален ход 8500 mm
  • Сила 350 … 1300 N
  • Интегрирано лагерно водене.
 
Стандартна продуктова гама
  • Висока работна сила
  • Раземер 70, 80, 120, 150
  • Максимален ход 8500 mm
  • Сила 350 ... 2000 N
  • Ингерирано водене с рециркулационни сачмени лагери
 
Стандартна продуктова гама
  • Високи скорости до 10 м / сек
  • Високи странични сили и въртящи моменти
  • Размер 70, 80, 120
  • Максимален ход 7400 mm
  • Сила 350 … 1300 N
  • Интегрирано сачмено ролково водене
 
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 45, 60
  • Stroke length 200 … 2000 mm
  • Force 65 … 75 N
 
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 32, 45, 60
  • Stroke length 100 … 800 mm
  • Force 40 … 200 N
 
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 35
  • Stroke length 50 … 800 mm
  • Force 50 N
 
  • Двете шейни се движат синхронно в противоположни посоки
  • Размер 35, 45, 55
  • Ход 50 ... 1500 mm
  • Сила 50 ... 350 N
  • Водене със сачмени или плъзгащи лагери.
 
  • Размер 35, 45, 55
  • Ход 50 ... 1500 mm
  • Сила 50 … 350 N
  • Рециркулационна лагерна направляваща или направляваща с плъзгащи лагери
 
  • Optimised for vertical applications
    • High rigidity due to innovative design principle
  • Size 60, 70, 90, 110
  • Stroke length max. 2000 mm
  • Force 300 ... 2500 N
  • Recirculating ball bearing guide
 
  • Ходове: максимум 3000 mm
  • Модули: електрически
  • Полезен товар: зависи от изискванията за динамика