|
|
|
|
|
|
|
Печат
|
|
|
|
- Size 40, 55, 60, 70, 80, 100, 140, 190
- Stall torque 0.16 ... 38.8 Nm
- Voltage 300, 360 ... 565 V DC.
|
|
|
|
|
|
- Size 28, 42, 57, 87
- Holding torque 0.09 ... 8.6 Nm
- voltage 48 V DC.
|
|
|
|
|
|
- Size: 67
- Torque: 0.37 ... 0.45 Nm
- Voltage: 24 V DC
|
|
|
|
|
|
- Редуктори за електромеханични задвижвания.
|
|
|
|
|
|
- Модулни контролери за 3D робот
- Модулни PLC-та, CoDeSys
- Мнижествен интерфейс
- Системи за безопасност за моторните контролери
|
|
|
|
|
|
- Спирачно съпротивление
- Захранване, мрежови филтър
- Прекъсващо съпротивление
|
|
|
|
|
|