Разпределители и вентилни острови

Резпределителите са пневматични компоненти, които се използват в технологиите за автоматизация за управление, така че да бъдат задвижвани изпълнителните елементи – например цилиндри, цилиндри без бутални пръти, двигатели или хващачи. Що се отнася до самите разпределителите, се прави разграничение между пневматични разпределители, електрически разпределители и ръчно задвижвани разпределители предлагани от Festo в много различни конструкции и изпълнения. Освен това се предлагат и разпределители във вентилни острови за системни изисквания.

Разпределители в пневматиката

Пневматиката се използва в автоматизацията на промишлеността за прехвърляне на движение / сила – обикновено това става с помощта на сгъстен въздух. Самото движение се осъществява с помощта на изпълнителни елементи; за да могат тези задвижвания да бъдат управлявани, в технологията за автоматизация се използват разпределители или вентилни острови.

Компоненти на проста пневматична система (пример):

  • Цилиндър
  • Пътен разпределител
  • Принадлежности

Електрически и пневматични разпределители за всяка област на приложение

Разпределителите на Festo могат да се използват универсално или да се конфигурират индивидуално в зависимост от приложението. В допълнение на пътните разпределители, спирателните, дебитните разпредели и разпределителите за налягане, нашето продуктово портфолио включва и пиезовентили – пропорционални регулатори на налягане, които се характеризират с дълъг експлоатационен живот и минимални енергийни изисквания.

Електрически и пневматично задействани пътни разпределители

Един пътен разпределител се използва за промяна, отваряне или блокиране на посоката на протичане на сгъстения въздух в пневматична система.

Електрически и пневматично задействани ходови вентили на Festo:

Пневматично и механично задействани процесни разпределители и разпределители за флуиди

Независимо дали става въпрос за газове, флуиди с висока вискозност, пасти или гранулати: процесните разпределители и разпределителите за флуиди на Festo управляват различните флуиди във Вашата машина по време на охлаждане и смазване, почистване и измиване, стерилизация или дозиране и смесване.

на Festo:

  • Тарелкови разпределители
  • Наклонени вентили
  • Пропорционални разпределители за флуиди
  • Сферични кранове

Разпределители за управление на потока

Разпределителите за управление на потока – наричани още поточни разпределители, дроселните разпределители или просто поточни разпределители – се използват в пневматиката за регулиране на потока сгъстен въздух.

Разпределители за поток на Festo:

Функционална безопасност: разпределители и вентилни острови на Festo

По-специално в пневматиката функционалната безопасност на дадено приложение е от съществено значение, тъй като - за разлика от електротехниката - тук работата обикновено се извършва с обикновени хардуерни компоненти. В допълнение към изчерпателната информация за продукта на нашия уебсайт, нашите инженери-проектанти са на разположение да Ви предоставят компетентни съвети, докато се запознаете със системата. С това обслужване Вие осигурявате безопасността на съоръженията по-бързо и по-рентабилно.

Обслужване и поддръжка от Festo

Нашите най-продавани продукти от основната програма на Festo

Просто точно това, което търсите: Стандартни разпределители и вентилни острови на Festo – универсални и съобразени с конкретното приложение. Festo предлага правилното решение за всяко изискване. Вдъхновете се от нашите най-значими продукти за автоматизация на промишлеността.

Често задавани въпроси - Често задавани въпроси с просто обяснение

Какво представлява пневматичният разпределител?

Както всеки разпределител, пневматичните разпределители имат контролна функция за определяне на количеството газ или сгъстен въздух, което може да премине през тях. При пневматичния разпределител дебитът се контролира посредством пневматичен сигнал.

Каква е разликата между електрическите и пневматичните разпределители?

За управление на изпълнителните елементи могат да се използват електрически пилотно управлявани разпределители или пневматични разпределители. Електрическите пилотни разпределители могат да се управляват с 12V, 24V или 230V. Стандартни варианти тук са например 3/2 или 5/2-пътните разпределители.

За разлика от електрическите разпределители, пневматичните се задействат със сгъстен въздух.

Какви разпределители предлага Festo?

Продуктовата гама на Festo от разпределители и вентилни острови включва м.др.:

  • Пътни разпределители
  • Спирателни разпределители
  • Разпределители за управление на потока
  • Пропорционални разпределители
  • Процесни разпределители и разпределители за флуиди
  • Електрически периферни устройства