Продукти
Вентили
Регулиращи клапани
Дросел-обратни клапани
Дросели
Вентили за времезакъснение
 
Вентили >   

Регулиращи клапани

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 0 … 3300 l/min
  • Присъединяване M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Възвратни клапани
  • Дросели
 
  • Дебит 0 … 8000 l/min
  • Присъединяване M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6 mm
  • Дросели
 
  • Дебит 65 ... 600 l/min
  • Присъединяване G1/4
  • Нипели за шлаух NW 3.