Продукти
Вентили
Пропорционални вентили
Piezo valves VEMP
Пропорционален вентил VPWP
Proportional flow control valve VEMD
Proportional flow control valves VPCB
Пропоционални регулатори тип VEAA
Пропоционални регулатори тип VEAB
Пропорционални клапани за регулиране на потока тип VPCF
Пропорционални регулатори тип VPPX
Пропорционални регулиращи вентили за налягане VPPM
Пропорционални регулатори тип VPPM-NPT
Пропорционални регулатори на налягане МРРЕS
Пропорционални регулатори на налягане VPPE
Пропорционални вентили MPYE
Пропоционални разпределители VPPL
 
Вентили >   

Пропорционални вентили

  Печат  
  • With piezo technology
  • Flow rate: 19 ... 30 l/min
  • Voltage: 0 ... 250 V DC, 0 ... 310 V DC
  • 3-way proportional-pressure regulators, directly actuated
  • Operating pressure: 0 ... 1.7 bar
 
  • За серво-пневматични приложения с CPX-CMAX и CPX-CMPX
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 350 ... 2000 l/min
  • 5/3 пропорционален разпределител, затворен
  • Напълно дигитализиран, с интегрирани сензори за налягане
  • Диагностични възможности
  • С превключване на изхода за задействане на спирачка
 
New product 4/2019
  • With piezo technology
  • Flow rate 0 ... 20 l/min
  • Voltage 24 V DC
  • Power consumption [W] < 1
  • 2/2-directional control valve, flow sensor and integrated control electronics
  • Operating pressure 0 ... 2.5 bar
 
  • _
 
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 7 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • pressure ranges 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
  • With integrated piezo technology
  • QS4 connection or connecting plate
  • Flow rate 20 l/min
  • 3-way proportional pressure regulators, directly actuated
  • Pressure ranges -1 ... 0 bar, 0 ... 0.2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
  • Дебит: до 1500 l/min
  • Линейна характеристика за по-удобно програмиране
  • ATEX сертификат
  • Висока динамика
 
  • Свободно програмируем PID контролер
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G1/2 (присъединителни плочи)
  • Дебит 380 ... 7000 l/min
  • 3-пътни пропорционални регулатори за налягане
  • Управление с набор от сензори (каскадно управление)
  • Харектристиките на управлението са регулируеми чрез FCT
 
  • Наличен и при вентилните острови MPA-S
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G1/2
  • Дебит 380 ... 7000 l/min
  • 3-пътни пропорционални регулатори за налягане
  • Избор между три настройки на регулатора (бърза, универсална и прецизна)
  • Дисплеят се предлага като опция
 
  • Наличен и при вентилните острови MPA-S
  • Присъединяване: NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Дебит: 380 … 7000 7000 l/min
  • 3-пътни пропорционални регулатори за налягане
  • Избор между 3 настройки на регулатора (бърза, универсална и прецизна)
  • Дисплеят е наличен като опция
 
  • С пропорционален соленоид
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G1/2
  • Дебит 0 ... 8000 l/min
  • 3-пътни пропорционални регулатори за налягане
  • Модулът за зададена стойност се предлага като аксесоар
 
  • За несложни задачи за управление
  • Присъединяване G1/8
  • Дебит: 850 l/min
  • 3-пътни пропорционални регулатори за налягане
  • Модулът за зададена стойност се предлага като аксесоар
 
  • Подходящ за приложения със сервопневматика/позициониране с SPC200 и SPC11
  • Присъединяване M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 100 ... 2000 l/min
  • 5/3-пропоционални разпределители, нормално затворени
  • Електронен дросел
  • Модулът за задаване на стойност се предлага като като аксесоар
 
  • Входно налягане: 0 ... 50 bar
  • Обхват на регулиране: 0.2... 20 бара, 0.4 ... 40 бара
  • Номинален размер: 2.5 mm
  • 3-пътни пропорционални регулатори за налягане
  • Аналогово задание: 0 … 10 V DC, 4 … 20 mA