Продукти
Вентили
Процесни разпределители с пневматично и механично управление
Ъглови разпределители тип VZXF
Разпределители с наклонено седло VZXA
Pinch разпределители тип VZQA
Сферични кранове VZBD
Сферични кранове VZBE
Сферични кранове VZBF
Ball valves and ball valve actuator units VZBM
Сферични кранове VAPB
Сферични кранове и модули от сферични кранове тип VZBC
Сферични кранове и модули от сферични кранове тип VZBА
Сферичен кран - задвижващи модули VZPR
Пневматични разпределители тип VLX
 
Вентили >   

Процесни разпределители с пневматично и механично управление

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Присъединавяне 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-резба или NPT-резба
  • Диапазон 0 ... 40 bar
  • Функция на разпределителя 2/2 NC
  • Възможно е използване при леко замърсени среди.
  • Възможно е използване при приложения с пара.
  • Директно захранване на пилотния въздух.
 
  • Port DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-thread to DIN ISO 228-1 or NPT-thread to ANSI/ASME B 1.20.1 or Rc-thread to DIN 10226-2
  • Medium pressure 0 ... 30 bar
  • Valve function 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting
  • Suitable for nearly all media
  • High chemical and thermal resistance
  • ATEX-approval
 
Стандартна продуктова гама
  • Връзка: 1/4", 1/2", стяга
  • G резба or NPT резба
  • Обхват по налягане: 0 ... 6 bar
  • Пневматично задвижване
  • 2/2-пътен диафрагмеклапан
  • Корпус от алуминий, неръждаема стомана за корпуса (Clean Design)
  • Материал на уплътнителя EPDM, NBR, силикон
  • За управление на флуиди/прахообразни вещества, твърди частици и други
 
  • Nominal width: DN ½" ... 4" (ASME), ½" ... 2½" (ISO), ½" ... 2½" (DIN)
  • Long welded ends to ASME-BPE and ISO 1127
  • Clamping sleeves to ASME-BPE and DIN 32676-B
  • Electro-polished surfaces to SFV4
  • PFTE seal with minimal dead space
  • 2-way shut-off valve
 
Стандартна продуктова гама
  • Nominal width: DN ¼" ... 4" (ISO 5211)
  • Thread to ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-way; 2-way manual, with lockable hand lever
  • 3-way, L and T hole as horizontal version
 
  • Nominal width: DN ½" ... 8" (ISO 5211)
  • Thread to ANSI B 16.5. class150
  • Static discharge assured
  • API 607 fire safe approval
  • 2-way
 
  • Port Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Flow 5,9 ... 243 m³/h or 98 ... 4050 l/min
  • Pipe thread to EN 10226-1
  • 2-way and 3-way with L-shaped and T-shaped bore
 
  • Присъединяване: Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Дебит: 2000 … 23500 l/min
  • Схема на отворите на фланеца по ISO 5211
  • С механично задействане
  • Устойчиви на корозия и киселина
  • 2-пътен сферичен кран
 
  • Размер DN15 ... DN100
  • Дебит 19,4 ... 1414 m³/h
  • Фланец според ISO 5211
  • ATEX-сертификат
 
  • Присъединяване Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Дебит 75 ... 895 l/min
  • Флацово присъединяване по ISO 5211
  • Корозионно- и киселенноустойчиви изпълнения.
 
  • Присъединяване: Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Дебит: 100 … 8900 l/min
  • Електрическо и пневматично задвижване
  • Сферичен кран със задвижване
  • Схема на присъединяване Namur VDI/VDE 3845
  • Устойчив на корозия и киселини
  • 2-пътен включващ разпределител
 
  • Присъединяване: G1/4 ... G1, също е налично и с NPT резба
  • Дебит: 2400 до 14000 l/min
  • С пневматично задействане.