|
|
|
|
Вакуумна технология за захващане |
|
|
|
Печат
|
|
|
|
- Suction cup size diameter 20 … 125 mm, 16x55 … 70x145 mm
- Connection, female thread G 1/4
- Round suction cup with connector
- Flat
- Bell-shaped
- Bellows, 1.5 convolutions
- Oval suction cup with connector
- Flat
- Bell-shaped
- Bellows, 1.5 convolutions
|
|
|
|
|
|
- Идеалното решение за захващане с минимален контакт и за захващане на еластични, порести и чупливи елементи
- Размер на вендузата 60, 100, 140 mm
- Присъединяване G1/8
- Сила на задържане 10 N
- Захранващо налягане 0,1 … 6 bar
|
|
|
|
|
|
- Размер на вендузата, диаметър 2 ... 200 mm
- Присъединяване
- Външна резба
- Вътрешна резба
- Съединител с цанга
- Съединител тип елха
- Кръгла вендуза
- Стандартна
- С най-голяма дълбочина
- Предпазен маншон 1.5-сгъване
- Предпазен маншон 3.5-сгъване
- С форма на камбанка
- Компенсатор на височина
- Компенсатор на ъгъл
- Филтър
|
|
|
|
|
|
- Размер на вендузата, диаметър 4x10 ... 30x90 mm
- Присъединяване
- Външна резба
- Вътрешна резба
- Съединител с цанга
- Съединител тип елха
- Овална вендуза
- Компенсатор за височина
- Ъглов компенсатор
- Филтър
|
|
|
|
|
|
- Вукуумни вендузи с резба за монтаж
- Диаметър на вендузата 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
- Присъединяване
- Външна резба
- Вътрешна резба
- Вакуум дюза кръгла
- стандартна
- вакуум дюза много дълбока
- хармоника 1,5 пъти
- хармоника 3,5 пъти
- камбана
- Вакуум дюза овална.
|
|
|
|
|
|
- Резервна вендуза за вакуум генератор ESS
- Вакуум дюза диаметър 20 ... 200 mm
- Вакуум дюза кръгла
- стандартна
- много дълбока
- хармоника 1,5 пъти
- хармоника 3,5 пъти
- камбана.
|
|
|
|
|
|
- Диаметър на вакуумдюзата 1 ... 125 mm
- Присъединяване
- Вакуумдюза кръгла
- стандартна
- хармоника 1,5 пъти
|
|
|
|
|
|