Продукти
Датчици
Сензорни кутии
Сензорни кутии тип SRBC
Сензорни кутии SRBG
Сензорни кутии тип SRBE
Блок крайни изключватели SRAP
Блок крайни изключватели DAPZ
 
Датчици >   

Сензорни кутии

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Принцип на измерване: електромеханичен или с магнитна пластина
  • Превключваща функция; Превключвател, еднополюсен (ПЕ)
  • За постоянен и променлив ток
  • Монтажен мост, предварително монтиран
  • Кабелният конектор и тапите са в обхвата на доставката
 
  • Inductive measurement principle with dual sensor
  • Switching component function N/O contact, in the case of AS-Interface switchable N/C - N/O contact
  • Operating voltage 6 ... 60 V DC
  • Direct mounting on quarter turn actuators to VDI/VDE 3845
 
  • Измервателен принцип: електромеханичен, рид ампула или индуктивен
  • Функция на превключващия елемент - превключващ ключ, единичен контакт (SPDT) и двоен контакт (DPDT)
  • Превключващи изходи PNP, NPN, 2-жила, DC, NAMUR
  • За DC и AC напрежение
  • Предварително монтирана скоба за монтаж
  • Подходящ за употреба във взривоопасна среда
 
  • Аналогова сензорна кутия
  • За следене на позицията на въртящи задвижвания
  • Изходен сигнал: 4 ... 20 mA
 
  • Интерфейс на задвижването според Namur VDI/VDE 3845
  • Бърз и лесен монтаж и свързване
  • Интегриран електромагнитен разпределител за задействане
  • DAPZ-SB-I-... С AS-интерфейс.