Техника за управление на Festo

Техниката за управление е сърцето на всяка система. Тя допринася значително за оптимизиране на процесите и движенията, както и за по-висока рентабилност и оптимизирана производителност на машината. Като подобласт на цялостната техника на автоматизация, техниката за управление обхваща проектирането и прилагането на управлението на машините, т.е. целенасоченото въздействие върху поведението на пневматичните и електрическите системи. Във Festo правим принципно разграничение между пневматични и електропневматични, както и електронни управления.

Пневматична и електропневматична техника за управление

С пневматичните и електропневматичните блокове за управление логическите последователности на пневматичните системи могат да бъдат реализирани по лесен начин. За да се осигури последователно изпълнение на програмата, в пневматичните приложения се използват тактови стъпала. Те се предлагат от Festo като тактово стъпало TAA или TAB. Веригата от тактови стъпала се състои от определен брой запаметяващи модули наричани още импулсни вентили. Нашият запаметяващ модул SBA-2N-PK-3 позволява свързването на повтарящи се функции за пускане, стопиране и спиране и, разбира се, може да се комбинира с тактовите стъпала TAA и TAB. Самите импулсни вентили се блокират в рамките на техниката за управление по такъв начин, че дадена стъпка на превключване може да бъде задействана само, когато действително е нейният ред. Към всеки отделен такт се причислява стъпков модул, благодарение на който се осигурява прегледна структура на системата по всяко време. Последният компонент, който трябва да се използва, е тактовият генератор VLG на Festo, който може да се използва за генериране на плавно регулируеми сигнали в управленията. Той е подходящ специално за бързи движения на цилиндри с мембранни цилиндри, както и за цилиндри с единично и двойно действие.

Пневматични и електропневматични управления

Електронни управления

Нашата техника за електронно управление е модерна, компактна и многостранно приложима, с програмируеми логически контролери. В техниката за автоматизация се използват различни системи за управление в зависимост от областта на приложение и промишлеността. В момента предлагаме електронното управление CECC, което позволява програмиране с CODESYS съгласно IEC 61131-3. То притежава 12 цифрови входа, 8 цифрови изхода и допълнително два високоскоростни брояча до 250 kHz. Лесното прехвърляне на данни е възможно благодарение на USB интерфейс.

Електронни управления

Електрически периферни устройства

В сферата на електрическата периферия Festo предлага модули и отделни компоненти за специфични системи за автоматизация, както и цялостни платформи за автоматизация и системи за управление. Програмата на Festo включва например двете системи за дистанционни входове/изходи CPX-AP-A и CPX-AP-I. На платформата за автоматизация (AP) са възможни до 80 модула/вентилни острова с възможност за свободно комбиниране за всеки шинен интерфейс за всяка система или при комбинирането на двете. По избор включва и IO-Link за лесно и директно свързване на сензори посредством двупосочна комуникация с обширна диагностика и параметриране на сензори и други устройства. Част от основната програма е нашият модул за полева шина CTEU, който е подходящ за използване с вентилните острови VTUG, MPA-L и VTOC. Другите ни периферни устройства се отличават с функции като интегрирани функции за диагностика и поддръжка, аналогови входни и изходни модули и мощна система за отдалечен вход/изход. Системата за автоматизация CPX-E може да се използва като отдалечен вход/изход или заедно с контролера CODESYS се откроява като модерна система за управление на задачи за контрол на движението. В идеалния случай се допълва от IO-Link.

Компоненти за отдалечени входове/изходи и мрежови интерфейси

Контролни панели

В нашите контролни панели ще намерите потребителския интерфейс "Human Machine Interface" (HMI), който ви позволява да управлявате машината, да наблюдавате състоянието на системата и да се намесвате в процеса на управление. Информацията, която HMI събира, се предоставя на потребителя на контролния панел посредством визуализация на контролния панел. Някои от контролните панели на Festo имат диагностична функция (CDSB-A1), възможност за отдалечен достъп (CDPX) или интегрирана система за съобщения и управление на потребителите във връзка с нашата библиотека за роботика.

Контролните панели CDPX предлагат широк спектър от функции като интерфейс човек-машина за прости задачи за визуализация, например на данни от процеса или за комплексно управление на системи с CODESYS, EtherCAT и Profinet Master. Като взривозащитена версия със степен на защита IP65 той е идеален за автоматизацията на процеси.

Контролни панели

Принадлежности за техника за управление

Нашият раздел с аксесоари съдържа множество продукти, които са полезни за инсталирането и въвеждането в експлоатация на Вашата техника за управление – от щекери и колекторни плочи до захранващи блокове, мрежови филтри и карти памет. Моля обърнете внимание, че можете да изтеглите документация, като например инструкции за обслужване или инструкции за всички наши продукти.

Принадлежности

Интересни статии