Продукти
Пневматична техника за свързване
Шлаух
Външно калибровани шлаухи
Вътрешно калиброван шлаух
Спирален шлаух
 

Шлаух

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Външен диаметър 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28 mm
  • Външен диаметър 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
  • Външно калиброван
  • Работна среда
    • Сгъстен въздух
    • Вакуум
    • Вода
  • Материали
    • полиамид
    • поливинилхлорид

    - PFA / флуорополимер/
    - полиетилен
    - полиуретан
  • DUO-шлаух
 
  • Diameter 9, 13 mm
  • Standard I.D.
  • Operating medium
    • compressed air
    • vacuum
  • Material
    • polyurethane
 
  • Диаметър 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Ходове 7,5; 15 m; 2,4; 4,8; 6 m
  • Работна среда
    • сгъстен въздух
    • вакуум
    • вода
  • Материали
    • Полиамид
    • Полиуретан
  • С вграден съединител.