Продукти
Пневматична техника за свързване
Съединители
Нипели-съединители
Бързи връзки тип NPCK
CN
C-P, N-P
Бързи съединители CK
 

Нипели-съединители

  Печат  
  • Clean Design
  • Висока устойчивост на корозия, химикали и температура
  • FDA съвместим
  • Фитинг от неръждаема стомана
  • Присъединяване: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • За външен диаметър на шлауха: 4, 6, 8, 10 mm
  • Присъединяване на резба
  • Метрична резба с уплътняващ пръстен
  • G-резба с уплътнителен пръстен
  • Бързи връзки
 
  • Присъединяване M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • За шлаух с вътрешен диаметър 2, 3, 4, 6 mm
  • Присъединяване на разба
    • метрична резба с уплътнителен пръстен
    • G-резба с уплътнителен пръстен
  • Съединител тип елха
  • Нипели за шлаух тип елха
  • Т-съединители тип елха
 
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • За шлаух с вътрешен диаметър 6, 9, 13, 19 mm
  • Присъединяване на резба
    • G-резба с уплътняващ пръстен
  • Съединители за шлаух тип елха
  • Стяги за шлаух.
 
  • Присъединяване M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • За шлаух с вътреш диаметър 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Присъединяване на резба
    • метрична разба с уплътнителен пръстен
    • G-резба с уплътнител пръстен
  • Бързи връзки
  • Капачки
  • Дистрибутори
  • С гайка
  • Кух болт.