Продукти
Пневматични задвижвания
Серво задвижвания за процесната автоматизация
Въртящи задвижвания за процесната автоматизация
Ротационни задвижвания DFPD
Въртящи задвижвания тип DAPS
 

Ротационни задвижвания DFPD

  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • с рейка и пиньон
  • Size: 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves/sensor boxes to VDI/VDE 3845