Продукти
Пневматични задвижвания
Серво задвижвания за процесната автоматизация
Линейни задвижвания за процесна автоматизация
Linear actuators DFPC
Линейно задвижване с измервателна система DFPI
Линейни задвижвания Copac DLP
 

Линейно задвижване с измервателна система DFPI

  Печат  
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552