Продукти
Манипулиращи системи
Манипулатори
Декартови системи
Parallel kinematic systems
Control systems
Принадлежности за манипулационни модули
 
 

Манипулиращи системи

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
  • With pneumatic drive
  • With drive shaft, without drive
  • Payload: 0 … 1600 g
  • Force 30 … 65 N
  • Cycle time 0.6 … 1 s
 
  • Различни варианти за линейни и плъзгащи задвижвания
  • Едно - и много-осови системи
  • Линейни, равнинни и 3D движения
  • Електрическо и пневматично управление
 
  • Високоскоростна система за манипулиране с роботизирани функционалности за свободни движения в трите измерения
 
  • Тествани и готови за монтаж системи за управление от един производител, в табло или на монтажна плоча.
 
Стандартна продуктова гама
  • Адаптори и инсталационни елементи за монтажни модули за изграждане на монтажни системи.