Продукти
Подготовка на сгъстен въздух
Комбинация от пневмоподготвящи елементи
Серия MS
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6-C2M
MSE6-D2M
MSE6-E2M
 

Серия MS

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8
  • Дебит 550 … 1500 l/min.
 
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Дебит 1900 … 5100 l/min.
 
  • Присъединяване G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Дебит 5100 … 14000 l/min
 
New product 7/2019
  • Intelligent service unit component for energy-efficient operation of pneumatic systems.
  • Combination of pressure regulator, on/off valve, sensor technology and fieldbus communication
    • regulated outlet pressure
    • detection of system downtime by flow measurement
    • stand-by pressure regulation
    • leakage detection
    • adjustable regulated pressure rise (soft-start)
  • Expandable with CPX system
 
New product 7/2019
  • Energy efficiency module as an extension for the new MSE6-C2M or a CPX terminal
    • low-cost without bus nodes
    • leakage detection
    • pressure measurement
    • flow measurement
 
  • Интелигентен пневмоподготвящ модул за енергийно ефективно управление на пневматични системи
  • Свързване G1/2
  • Дебит 4500 l/min.
  • Тест на плътността на налягането
  • Индикация на налягането
  • Индикация на дебита
  • Индикация на потреблението
  • Fieldbus свързване