Продукти
Вакуумна техника
Вакуум генератор
Vacuum generators OVEL
Ваккумни дюзи OVEM, метрични
Вакуумни дюзи тип VN, пневматични
Вакуумни дюзи тип VN, електро-пневматични
Вакуммни генератори за вентилен остров CPV
Вакуум генератори - патрони VN
 

Vacuum generators OVEL

  Печат  
  • Mounting on supply manifold with max. 8 spaces
  • Nominal size 0.45 ... 0.95 mm
  • Connection
    • push-in connector QS3, QS4, QS6
  • Vacuum solenoid valve ON/OFF
  • Optional with ejector pulse
  • Integrated vacuum sensor