Продукти
Процесна автоматизация
Подготовка на сгъстен въздух
Комбинация от пневмоподготвящи елементи
Серия MS
Серия D, полимер
 

Комбинация от пневмоподготвящи елементи

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Размер 4, 6, 9
  • Присъединяване G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, също и с NPT-резба
  • Налягане 0,3 ... 12 bar
  • Дебит 550 ... 14000 l/min
  • Манометър с bar, psi, MPa
  • Степен на филтрация 0.01 ... 40 µm
  • Отделяне на конденза
    • Ръчно
    • Полуавтоматично
    • Автоматично
  • Пластмасова чаша с метален предпазен кожух
  • Метална чаша
  • Посока на потока
    • От ляво на дясно
    • От дясно на ляво
  • Пропорционален омаслител.
 
  • Размер MINI
  • Присъединяване G1/8, G1/4
  • Налягане 0,5 ... 7 bar
  • Дебит 400 ... 1200 l/min
  • Отделяне на конденза
    • ръчно
    • полуавтоматично
  • Пластмасова часа без защитен кожух
  • Пропорционален омаслител