Продукти
Процесна автоматизация
Пневматична техника за свързване
Шлаух
Съединители
Тръби
Съединители за тръби PQ
Съединители
Разклонител
Защитни системи за шлаух
Принадлежности за пневматични свързващи системи
 

Пневматична техника за свързване

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Шлаух за различни работни среди, включително и за хранително-вкусовата промишленост, огнеустойчиви, без PWIS или с дизайн, устойчив на разнообразни медии.
 
Стандартна продуктова гама
  • Присъединяване на тръбопроводите (навиваеми съединители) и свързващи елементи с щекери или нипели за тръбопроводите.
  • Типични форми на навиваеми съединители и съединители за шлаух са : прав, L, T X, Y
  • Към това има специални принадлежности като тапи.
 
  • Полиамид, кована алуминева сплав, полиетилен
  • Външен диаметър 6 … 28 mm
  • Работно налягане -0,95 … 30 bar
  • Температура на околната среда -30 … 75 °C
  • Работна среда
    • Сгъстен въздух
    • Вакуум
    • Течности.
 
  • Присъединяване G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Диаметър 12, 15, 18, 22, 28 mm.
 
Стандартна продуктова гама
  • Самозатварящи се съединители (винаги в комбинация доза-щекер).
 
  • Свързващ елемент с присъединяване и с повече от 2 изхода, с изключение на Х-съединители за шлаух.
 
  • Предпазни шлаухи и принадмежности за системи за защита на шлауха.
 
  • Компоненти - тапи, двойни нипели, ножици за шлаух, ...