Продукти
Процесна автоматизация
Въртящи задвижвания
Ротационни задвижвания DFPD
Въртящи задвижвания тип DAPS
Принадлежности за въртящи задвижвания
 

Ротационни задвижвания DFPD

 
Печат  
Стандартна продуктова гама
New for 7/2018: additional versions
  • с рейка и пиньон
  • Size: 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves/sensor boxes to VDI/VDE 3845