Продукти
Пневматични задвижвания
Цилиндри с бутален прът
Стандартизирани цилиндри
Компактен цилиндър по ISO 21287
Компактен цилиндър тип ADN
Компактен цилиндър AEN
Компактен цилиндър тип ADN-EL
Компактен цилиндър тип CDC
 

Компактен цилиндър по ISO 21287

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Повече варианти от стандарта
  • Диаметър 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 51 ... 7 363 N
  • Двойнодействащ
  • Демпфериране фиксирано/саморегулируемо
 
  • Еднодействащ, прибиращ/ избутващ
  • Диаметър: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Ход на буталото: 1 … 25 mm
  • Сила: 59 … 4510 N
  • Еднодействащ, притискащ/изтеглящ
  • Фиксирано демпфериране
 
  • Със заключване в предно, задно или и в двете крайни положения
  • Диаметър 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Ход 10 ... 500 mm
  • Сила 188 ... 4 712 N
  • Двойнодействащ
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано демпфериране
 
  • Clean design: Лесен за почистване
  • Повишена защита от корозия
  • лесен за почистване
  • подобрена защита от корозия
  • Диаметър 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Ход 1 ... 500 mm
  • Сила 141 ... 3016 N
  • Двойнодействащ
  • Отчитане на позицията
  • Фиксирано демпфериране