Продукти
Вентилни острови
Вентилни острови за специфични приложения
Dispense head VTOE
Вентилни острови тип MPA-C
Вентилен остров VTOC
Вентилен остров MH1
 

Вентилни острови за специфични приложения

  Печат  
  • Addressable volume range from microlitres to millilitres
  • High level of precision with a wide volume range
  • Single-channel dispense head or multi-channel mounted on a rail
  • 8-channel dispense head for microwell plates
  • Media-isolated solenoid valve VODA-FD72
  • Pressure 0 – 0.5 bar
  • Coil 24 VDC
  • Material PPS, seal FPM
    • Option: PEEK and FFKM
 
  • NSF-H1 грес, FDA одобрени материали
  • Клас на защита IP69K с многослойни уплътнения
  • Clean design: лесни за почистване
  • Разпределители 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/ 2моностобилни, 5/2-импулсни, 5/3
  • Номенален дебит 450 ... 760 l/min
  • Ширана на разпределителя 14 mm
  • 2 ... 32 вентилни позици, 2 ... 32 бобини
  • модулен дизайн, вентили в единна мрежа
  • Multi-pin присъединяване, fieldbus връзка I-Port / IO-Link
  • Клас на защита IP65, IP67, IP69K
 
  • Допълнителна опция за безопасност със средно заключване
  • Разпределители 2 x 3/2
  • 1 ... 24 вентилни позиции
  • Ширина на разпределителя 12, 24 mm
  • Защина IP40
  • Дебит: 10 l/min
  • Multi-pin свързване, IO-Link, I-Port
 
  • Миниатюрни разпределители с директно управление
  • Ширина 10 mm
  • Стандартен номинален дебит 10 ... 14 l/min
  • Напрежение 5/12/24 V DC
  • Време за превключване 4 ms
  • Налягане -0,9 ... 8 bar
  • Защита IP40
  • Индивидуално или multi-pin присъединяване