Продукти
Вентилни острови
Стандартизирани вентилни острови
Вентилен остров VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Батерия от разпределители VTIA, ISO 15407-1
 

Стандартизирани вентилни острови

  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 400 …3200 l/min
  • Широчина 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 разпределителя
  • Multi-pin присъединяване
  • Fieldbus присъединяване
  • AS-Interface
  • Канално ориентирана диагностика.
 
  • Стандартни електрически конектори: тип C квадратен куплунг или индивидуални връзки с куплунг M8/M12
  • Дебит 400 …1000 l/min
  • Ширина 18, 26 mm
  • 2 ... 16 разпределителя
  • Напрежение 12 V DC…230 V AC