Продукти
Вентилни острови
Универсални вентилни острови
Вентилна батерия VTUG, с индидуално електрическо свързване
Вентилен осторв VTUG, с multi-pin plug или fieldbus свързване
Valve terminal VTUG-EX with multi-pin or fieldbus interface
Батерия от разпределители VTUS
Вентилен остров MPA-L
Вентилен остров MPA-S
Вентилен остров VTSA-F
Вентилен остров CPV, Compact Performance
Вентилен остров CPV-SC, Smart Cubic
Вентилен остров VTUB-12
 

Универсални вентилни острови

  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Дебит 130 ... 1380 l/min
  • Ширина 10, 14, 18 mm
  • Присъединаване M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8 mm
  • Единично електрическо свързване
  • Напрежение 5, 12, 24 V DC
  • Налягане -0,9 ... 10 bar
  • Клас на защита IP40 / IP65
  • Semi in-line разпределители и разпределители с плоча
  • Метални присъединителни шини
 
Стандартна продуктова гама
  • От серията VG
  • Енергийна ефективност, благодарение на възможността за работа на обратно, както и отделено редуциране на налягането.
  • Дебит: 140 ... 1200 l/min
  • Ширина 10, 14, 18 mm
  • Присъединяване M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напрежение 24 V DC
  • Налягане -0.9 … 10 bar
  • Клас на защита IP40/IP67
  • Semi in-line разпределители и разпределители с плоча
  • Метални присъединителни шини
 
  • IEC-Ex approval
  • Hot-swap function
  • Flow rate: 220 ... 630 l/min
  • Width 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fold
  • Connection M5, M7, G 1/8
  • Plug connection 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40 / IP67 / IP65
  • Sub-base valves
  • Stainless steel coated manifold rail
 
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 600 ... 1300 l/min
  • Ширина 20, 25 mm
  • Присъединяване G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Индивидуално електрическо свързване
  • Напрежение 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Налягане -0,9 … 10 bar
  • Степен на защита IP65
  • Inline разпределители
  • Електрическо задействане, пилотно задействане, пневматично задействане с възвратна пружина
  • Метална присъединителна шина
  • Метален присъединител блок
 
Стандартна продуктова гама
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Основа от полимер
  • Защитен от намеса дросел
  • 3 размера разпределители, надграждане в отделни стъпки
  • Дебит 160 … 870 l/min
  • Ширина 10, 14 und 20 mm
  • Цангово присъединяване 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-свързване
  • Защита IP65, IP67
  • Вентилни функции 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, както и други
 
Стандартна продуктова гама
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
  • Дебит: 360 до 700 l/min
  • Ширина: 10, 20 mm
  • Гъвкавост: в захранването с въздух, в осигуряването на зони с различно налягане, в допълнително захранване на определина позициядоставянето на допълнителна мощност на дадена позиция
  • Серийно пилотно управление - до 64 вентилни позиции или до 128 соленоидни бобини
  • Съвместимо с PROFIBUS DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Налягане -0.9 to 10 bar
  • Клас на защита IP65
  • Електрически I/O, CPI, AS интерфейси и fieldbus свръзване чрез модулния елетрически терминал тип CPX .
 
Стандартна продуктова гама
  • Оптимизиран дебит
  • Дебит 700 ...1400 l/min
  • Широчина 18, 26 mm
  • 2 ... 32 разпределителя
  • Multi-pin присъединяване
  • Fieldbus присъединяване
  • Канално ориентирана диагностика.
  • Степен на защита IP65, NEMA 4
 
  • Конструктивни ширини 10, 14, 18 mm
  • Дебит 400, 800 und 1.600 l/min
  • Множество вентилни и допълнителни функции.
  • Свръзване към контролер тип CPX посредством CP-Interface.
 
  • Дебит 170 l/min
  • Широчина 10 mm
  • Диапазон на налягането -0,9 ... 7 bar
  • Напрежение 5, 12, 24 V DC
  • Степен на защита IP40.
 
  • Леки и устойчиви на корозия, благодарение на полимерните технологии
  • Основни функции на разпределителите: 5/2 и 3/2
  • Дебит: 400 l/min
  • Ширина: 12 mm
  • Цангово присъединяване: 4, 6 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Напрежение: 24 VDC
  • Налягане: 2.8 … 8 bar
  • Клас на защита: IP65
  • Semi in-line разпределители
    • електрическо задействане, пилотно задействане, пневматично с възвратна пружина
  • Метална присъединетелна шина