Продукти
Вентилни острови
Универсални вентилни острови
Батерия от разпределители VTUS
Батерия от разпределители VTUS-20
Батерия от разпределители VTUS-25
Батерия от разпределители VTUS-30
 

Батерия от разпределители VTUS

  Печат  
Стандартна продуктова гама
  • Налягане 600 ... 700 l/min
  • Ширина 20 mm
  • Присъединяване G1/8, NPT 1/8
  • Индивидуално електрическо свързване
  • Напрежение 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Налягане -0,9 … 10 bar
  • Клас на защига IP65
  • Inline разпределители
  • Електрическо задействане, пилотно задействане, пневматично задействане с възвратна пружина
  • Метална присъединителна шина
  • Метален присъединител блок
 
Стандартна продуктова гама
  • Дебит 1000 ... 1300 l/min
  • Ширина 25 mm
  • Присъединяване G1/4, NPT 1/4
  • Единично електрическо свързване
  • Напрежение 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Налягане -0,9 ... 10 bar
  • Клас на защита IP65
  • Inline разпределители
  • Електрическо управление, пилотно управление, управление с пневматична възвратна пружина
  • Метални присъединителни лайсни
  • Метален присъединителен блок
 
Стандартна продуктова гама
  • Дебит1600 ... 2300 l/min.
  • Ширина 30 mm
  • Присъединяване G3/8, NPT 3/8
  • Индивидуално електрическо свързване
  • Напрежение 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Налягане -0.9 … 10 bar
  • Клас на защита IP65
  • Inline разпределители
  • Електрическо управление, пилотно управление, управление с пневматична възвратна пружина
  • Метални присъединителни лайсни
  • Метален присъединителен блок